UNITRONIC® LiYCY

屏蔽型数据传输电缆,彩色芯线标识符合DIN 47100

UNITRONIC® LiYCY:低频 PVC 数据电缆,采用 DIN 47100 代码,柔性(0.34mm² 多绞线 Maxi TERMI-POINT®),阻燃,屏蔽型,仪表和控制

CPR:产品具体规格可通过链接 www.lappkabel.de/cpr 查询

干扰信号

Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重量 [kg/km] 重量 [kg/km]
UNITRONIC® LiYCY
0034302
2 x 0.14 3.9 12 20
0034303
3 x 0.14 4.1 13 28
0034304
4 x 0.14 4.3 14.3 33
0034305
5 x 0.14 4.6 15.5 38
0034306
6 x 0.14 4.9 18.2 38
0034307
7 x 0.14 4.9 19 49
0034308
8 x 0.14 5.8 21.2 56
0034310
10 x 0.14 6.1 28.5 66
0034312
12 x 0.14 6.3 30.4 78
0034314
14 x 0.14 6.7 32 80
0034315
15 x 0.14 6.9 37.8 86
0034316
16 x 0.14 7 43 90
0034318
18 x 0.14 7.3 48.8 95
0034320
20 x 0.14 7.7 53.9 100
0034321
21 x 0.14 7.9 55.5 105
0034324
24 x 0.14 8.3 61 112
0034325
25 x 0.14 8.5 63 120
0034328
28 x 0.14 8.5 66.1 141
0034330
30 x 0.14 8.7 69 155
0034336
36 x 0.14 9.3 83 170
0034340
40 x 0.14 10.4 87.5 178
0034344
44 x 0.14 10.7 110.5 185
0034350
50 x 0.14 11.1 122.5 195
0034402
2 x 0.25 4.5 16 32
0034403
3 x 0.25 4.7 21 37
0034404
4 x 0.25 5 24 41.3
0034405
5 x 0.25 5.6 29 51.2
0034406
6 x 0.25 6 30 58
0034407
7 x 0.25 6 37 65
0034408
8 x 0.25 7.1 42 73
0034410
10 x 0.25 7.5 46 82
0034412
12 x 0.25 7.7 53 98
0034414
14 x 0.25 8 59 99
0034415
15 x 0.25 8.3 61 111
0034416
16 x 0.25 8.4 64 119
0034418
18 x 0.25 8.8 83 125
0034420
20 x 0.25 9.3 88 136
0034421
21 x 0.25 9.6 93 161
0034425
25 x 0.25 10.7 114 172
0034428
28 x 0.25 10.8 126 181.1
0034432
32 x 0.25 11.4 138 203
0034436
36 x 0.25 11.8 148 220
0034440
40 x 0.25 12.7 157 248
0034450
50 x 0.25 13.8 178 318
0034461
61 x 0.25 15 205 365.2
0034502
2 x 0.34 4.9 21 37
0034503
3 x 0.34 5.1 27 42
0034504
4 x 0.34 5.7 28 52
0034505
5 x 0.34 6.2 30 60
0034506
6 x 0.34 6.8 45 64
0034507
7 x 0.34 6.8 48 75
0034508
8 x 0.34 7.8 52 94
0034510
10 x 0.34 8.3 74 105
0034512
12 x 0.34 8.5 80 123
0034514
14 x 0.34 8.9 86 154
0034515
15 x 0.34 9.2 90 155
0034516
16 x 0.34 9.4 94 160
0034518
18 x 0.34 10.2 103 173
0034520
20 x 0.34 10.7 112 192
0034521
21 x 0.34 11.1 116 199.2
0034525
25 x 0.34 11.9 135 259
0034528
28 x 0.34 12 153 280
0034530
30 x 0.34 12.3 159 291.1
0034532
32 x 0.34 13 165 305
0034536
36 x 0.34 13.4 179 331
0034540
40 x 0.34 14.8 200 365
0034550
50 x 0.34 15.9 235 431
0034602
2 x 0.5 5.6 29 47
0034603
3 x 0.5 5.9 38 55
0034604
4 x 0.5 6.3 43 70
0034605
5 x 0.5 7 51 90
0034606
6 x 0.5 7.6 59 104
0034607
7 x 0.5 7.6 65 112
0034608
8 x 0.5 8.7 70 120
0034610
10 x 0.5 9.3 88 139
0034612
12 x 0.5 9.6 99 177
0034618
18 x 0.5 11.8 134 239
0034620
20 x 0.5 12.1 149 276
0034625
25 x 0.5 13.7 211 352
0034630
30 x 0.5 14.5 230 397
0034702
2 x 0.75 6 38 53
0034703
3 x 0.75 6.3 49 65
0034704
4 x 0.75 7 58 79
0034705
5 x 0.75 7.6 67 109
0034707
7 x 0.75 8.2 100 156
0034710
10 x 0.75 10.5 130 187
0034712
12 x 0.75 10.8 154 218
0034718
18 x 0.75 13 195 327
0034725
25 x 0.75 15.3 280 454
0034730
30 x 0.75 15.8 312 486
0034802
2 x 1.0 6.3 43 72
0034803
3 x 1.0 6.8 56 90
0034804
4 x 1.0 7.3 68 109
0034805
5 x 1.0 8 79 126
0034807
7 x 1.0 8.6 118 171
0034810
10 x 1.0 11.1 140 228
0034812
12 x 1.0 11.4 168 259
0034818
18 x 1.0 13.4 252 389
0034825
25 x 1.0 16.2 335 517
0034902
2 x 1.5 7.1 58 90
0034903
3 x 1.5 7.5 74 115
0034904
4 x 1.5 8.1 108 129
0034905
5 x 1.5 8.8 129 176
0034907
7 x 1.5 9.5 164 220
0034912
12 x 1.5 12.7 254 376
0034918
18 x 1.5 15.3 350 519
0034925
25 x 1.5 17.9 550 901

优势

  • 整体编织使电气干扰最小化
  • 使多功能应用成为可能

应用范围

  • 尺寸小的屏蔽型电缆适用于电脑系统,仪表技术,办公设备和天平。
  • 干燥或潮湿的室内

产品特性

  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2

技术认证

  • 符合 VDE 0812

产品结构

  • 多股束绞裸铜丝导体 (0.34 mm²)
  • PVC芯线绝缘
  • 镀锡铜丝编织屏蔽
  • PVC 外护套
    外护套颜色: 浅灰色 (RAL 7032)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

芯线标识

  • DIN 47100 色标,无重复颜色,详见附录 T9

互电容

  • C/C:最大 120 nF/km
    C/S:大约 160 nF / km

电感

  • 约 0.65 mH/km

导体绞合

  • 多股细绞合线
    0.34 mm²:7 芯

最小弯曲半径

  • 偶尔移动: 15 x 外径
  • 固定安装:6 x 外径

温度范围

  • 偶尔移动:-5°C 至 +70°C
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。