UNITRONIC® LiYY (TP)

数据传输电缆颜色符合DIN47100,对绞

UNITRONIC® LiYY (TP):低频 PVC 数据电缆,采用 DIN 47100 代码,柔性,0.34mm² Maxi TERMI-POINT®,对绞,阻燃,仪表和控制

  • TP = 绞合成对
  • CPR:产品具体规格可通过链接 www.lappkabel.de/cpr 查询

Fire

物料编号 对数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
UNITRONIC® LiYY (TP)
0035101
2 x 2 x 0.14 4.5 5.4 25.5
0035102
3 x 2 x 0.14 5 8 32
0035103
4 x 2 x 0.14 5.6 10.7 38.5
0035104
5 x 2 x 0.14 5.8 13.4 45.5
0035105
6 x 2 x 0.14 6.3 16.1 51
0035108
10 x 2 x 0.14 8.1 26.9 77.5
0035110
12 x 2 x 0.14 8.3 32.3 94.5
0035113
16 x 2 x 0.14 9.2 43 110.5
0035160
2 x 2 x 0.25 5.7 9.6 38
0035161
3 x 2 x 0.25 6.3 14.4 48
0035162
4 x 2 x 0.25 7 19.2 59
0035163
6 x 2 x 0.25 7.9 28.8 80
0035164
8 x 2 x 0.25 9.3 38.4 98
0035170
2 x 2 x 0.5 7.3 19.2 72
0035171
3 x 2 x 0.5 8.1 28.8 83
0035172
4 x 2 x 0.5 8.8 38.4 115
0035174
8 x 2 x 0.5 12.3 76.8 206
0035175
10 x 2 x 0.5 13.3 96 247

优势

  • 对绞(TP)结构可使电路去耦(串音效果)

应用范围

  • 电子设备往往只有很小的电缆安装空间,也就是说需要行驶距离短和弯曲半径小。该电缆是满足这些要求的理想选择。
  • 干燥或潮湿的室内

产品特性

  • 绞合成对可以去耦,通常无需额外屏蔽
  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2

技术认证

  • 符合 VDE 0812

产品结构

  • 多股细裸铜丝束合软结构导体
  • PVC芯线绝缘
  • 对绞结构
  • PVC 外护套
    外护套颜色: 浅灰色 (RAL 7032)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

芯线标识

  • DIN 47100 色标,详见附录 T9

互电容

  • 约 120 nF/km

电感

  • 约 0.65 mH/km

导体绞合

  • 多股细铜丝绞合

最小弯曲半径

  • 偶尔移动:10 × 电缆外径
  • 固定安装:4 x 外径

温度范围

  • 偶尔移动:-5°C 至 +70°C
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。