UNITRONIC® LiYY

数据传输电缆彩色芯线标识符合DIN47100

UNITRONIC® LiYY:低频 PVC 数据电缆,采用 DIN47100 代码,柔性(0.34mm² 多绞线 Maxi TERMI-POINT®),阻燃,仪表、控制和自动化

  • 最典型的多功能用途
  • 可根据要求提供更多尺寸/颜色
  • CPR:产品具体规格可通过链接 www.lappkabel.de/cpr 查询

Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重量 [kg/km] 重量 [kg/km]
UNITRONIC® LiYY
0028202
2 x 0.14 3.2 2.7 13.2
0028203
3 x 0.14 3.4 4.05 16
0028204
4 x 0.14 3.6 5.4 18.9
0028205
5 x 0.14 3.9 6.72 22.2
0028207
7 x 0.14 4.2 9.45 28.4
0028208
8 x 0.14 4.9 10.2 35.2
0028210
10 x 0.14 5.2 13.5 41.2
0028212
12 x 0.14 5.6 16.2 48.4
0028214
14 x 0.14 5.8 18.9 52.9
0028216
16 x 0.14 6.1 21.6 59.1
0028220
20 x 0.14 7 27 70.8
0028225
25 x 0.14 7.8 33.6 87.2
0028236
36 x 0.14 8.6 48.6 126.8
0028237
37 x 0.14 8.9 49.7 118
0028240
40 x 0.14 9.3 54 139.1
0028250
50 x 0.14 10.4 67.5 170.9
0028256
56 x 0.14 10.7 78.4 187
0028302
2 x 0.25 3.8 4.8 18
0028303
3 x 0.25 4 7.2 22
0028304
4 x 0.25 4.3 9.6 26.2
0028305
5 x 0.25 4.7 12 31
0028306
6 x 0.25 5.1 14.4 39
0028307
7 x 0.25 5.1 16.8 42
0028308
8 x 0.25 6.2 19.2 49.2
0028310
10 x 0.25 6.8 24 58
0028312
12 x 0.25 7 28.8 67
0028314
14 x 0.25 7.3 33.6 75.3
0028316
16 x 0.25 7.7 38.4 84.3
0028318
18 x 0.25 8.1 43.2 93
0028320
20 x 0.25 8.6 48 102
0028325
25 x 0.25 9.6 60 134
0028330
30 x 0.25 10.3 72 155
0028332
32 x 0.25 10.7 76.8 164
0028336
36 x 0.25 11.1 86.4 182.2
0028337
37 x 0.25 11.4 88.8 185
0028340
40 x 0.25 12 96.1 200
0028350
50 x 0.25 12.9 120 257.1
0028402
2 x 0.34 4.2 6.6 25
0028403
3 x 0.34 4.4 9.9 31
0028404
4 x 0.34 4.8 13.1 43.2
0028405
5 x 0.34 5.5 16.5 53.8
0028406
6 x 0.34 5.9 19.6 55
0028407
7 x 0.34 5.9 22.8 62
0028408
8 x 0.34 7.1 26.1 73.1
0028410
10 x 0.34 7.6 32.6 82
0028412
12 x 0.34 7.8 39.1 102
0028414
14 x 0.34 8.2 45.7 109
0028416
16 x 0.34 8.7 52 127
0028420
20 x 0.34 9.6 65.2 159.3
0028421
21 x 0.34 10.4 68.6 167
0028425
25 x 0.34 11.2 81.6 190
0028430
30 x 0.34 11.6 98 226
0028436
36 x 0.34 12.5 118 284
0028440
40 x 0.34 13.5 131 317
0028450
50 x 0.34 15 163 407
0028502
2 x 0.5 4.7 9.6 30
0028503
3 x 0.5 5 14.4 39
0028504
4 x 0.5 5.6 19.2 49
0028505
5 x 0.5 6.1 24 65
0028507
7 x 0.5 6.9 33.6 82
0028508
8 x 0.5 8 38.4 90
0028510
10 x 0.5 8.6 48 117
0028512
12 x 0.5 8.9 58 133
0028516
16 x 0.5 10.2 77 170
0028520
20 x 0.5 11.4 96 214
0028525
25 x 0.5 12.7 120 265
0028530
30 x 0.5 13.2 144 304
0028540
40 x 0.5 15.8 192 392
0028602
2 x 0.75 5.1 14.4 48
0028603
3 x 0.75 5.6 21.6 57
0028604
4 x 0.75 6.1 28.8 69
0028605
5 x 0.75 6.9 36 78
0028607
7 x 0.75 7.5 50 112
0028608
8 x 0.75 8.7 58 126
0028610
10 x 0.75 9.4 72 149
0028612
12 x 0.75 10.1 86 176
0028616
16 x 0.75 11.2 115 218
0028620
20 x 0.75 12.4 144 274
0028625
25 x 0.75 14 180 320
0028702
2 x 1.0 5.6 19.2 55
0028703
3 x 1.0 5.9 29 70
0028704
4 x 1.0 6.4 38.4 79
0028705
5 x 1.0 7.3 48 98
0028802
2 x 1.5 6.2 29 74
0028803
3 x 1.5 6.8 43 89
0028804
4 x 1.5 7.4 58 105

优势

  • 电缆外径小,节省安装空间
  • 使多功能应用成为可能
  • 满足最小数量要求时,外护套颜色可根据您的应用需要定制

应用范围

  • UNITRONIC® LiYY 能作为控制和信号电缆用于计算机系统的电子设备、电子控制设备、办公机械、天平中。
  • 干燥或潮湿的室内
  • 偶尔移动

产品特性

  • 尽管芯线数量多,LiYY 数据电缆仍具有较小外径
  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2

技术认证

  • 符合 VDE 0812

产品结构

  • 多股束绞裸铜丝导体 (0.34 mm²)
  • PVC芯线绝缘
  • PVC 外护套
    外护套颜色: 浅灰色 (RAL 7032)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

芯线标识

  • DIN 47100 色标,无重复颜色,详见附录 T9

互电容

  • 约 120 nF/km

电感

  • 约 0.65 mH/km

导体绞合

  • 多股细绞合线
    0.34 mm²:7 芯

最小弯曲半径

  • 偶尔移动:10 × 电缆外径
  • 固定安装:4 x 外径

温度范围

  • 偶尔移动:-5°C 至 +70°C
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。