UNITRONIC® PUR CP

屏蔽型数据线,带 PUR 外护套,用于恶劣工作环境

UNITRONIC® PUR CP:低频数据电缆,VDE 0812 类型,PVC 芯线采用 DIN 47100 代码,屏蔽型,PUR 护套,室外,阻燃,耐油/耐磨

抗机械应力 耐油性 干扰信号 耐UV

CE Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重量 [kg/km] 重量 [kg/km]
UNITRONIC® PUR CP
0032801
3 x 0.25 4.7 21 40
0032802
4 x 0.25 5 24 44
0032803
5 x 0.25 5.6 29 55
0032804
7 x 0.25 6 37 68
0032805
10 x 0.25 7.5 46 85
0032806
12 x 0.25 7.7 59 91
0032812
4 x 0.34 5.7 28 49
0032813
5 x 0.34 6.2 30 60
0032821
3 x 0.5 5.9 38 70
0032822
4 x 0.5 6.3 43 80
0032824
7 x 0.5 7.6 65 115
0032830
2 x 0.75 6 38 67
0032836
12 x 0.75 10.8 154 225

优势

  • PUR外护套数据传输电缆,抗机械应力能力增强,耐磨损耐撕裂
  • 采用坚固的PUR外护套,在有机械应力的恶劣环境下更耐用
  • 整体编织使电气干扰最小化

应用范围

  • 进一步开发了适用于更恶劣环境的 UNITRONIC® 系列电缆,要求电缆半径小,坚固和带屏蔽

产品特性

  • 低粘性表面
  • PUR 外护套,耐大部分的油脂
  • 特殊的耐刻痕性和防撕裂性
  • 良好的抗紫外线性能
  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2

技术认证

  • 符合 VDE 0812

产品结构

  • 多股束绞裸铜丝导体 (0.34 mm²)
  • PVC芯线绝缘
  • 镀锡铜丝编织屏蔽
  • PUR 外护套
    外护套颜色: 卵石灰 (RAL 7032)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

芯线标识

  • DIN 47100 色标,详见附录 T9

互电容

  • C/C:最大 120 nF/km
    C/S:大约 160 nF / km

电感

  • 约 0.65 mH/km

导体绞合

  • 多股细绞合线
    0.34 mm²:7 芯

最小弯曲半径

  • 偶尔移动: 15 x 外径
  • 固定安装:6 x 外径

温度范围

  • 偶尔移动:-5°C 至 +70°C
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。