UNITRONIC® ST

静态屏蔽数据传输电缆,类似于UL AWM 2092

UNITRONIC® ST:低频,低电容,灰色,EMC 优化 PVC 数据电缆,静态铝箔屏蔽抗高频和实现最小信号

干扰信号

Fire

物料编号 导体和 AWG 尺寸数量 导体标称截面 (mm²) 芯线绝缘材料 护套材料 外径 [mm] 铜重 kg/km
UNITRONIC® ST
0033000
2 x AWG 20/7 0.52 PE PVC 5.2 17.2
0033001
3 x AWG 20/7 0.52 PE PVC 5.3 23

优势

  • 铝塑复合薄膜静态屏蔽,带镀锡丝排流线,使高频电磁干扰最小化

应用范围

  • 专为狭小空间下传输微弱的测量和控制信号而设计
  • 电子设备的内部布线
  • 固定敷设或有限移动的使用场合
  • 用于干燥和潮湿的室内

产品特性

  • 既有柔性又有良好的屏蔽性(满足一般要求),铝层压塑料薄膜可耐中高频干扰
  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2

技术认证

  • 符合 UL AWM Style 2092 / 2093

产品结构

  • 7根镀锡绞合铜导体
  • 聚乙烯 (PE)芯线绝缘
  • 覆铝聚酯塑料薄膜屏蔽,带镀锡铜丝排扰线
  • 外护套由 PVC制成, 外护套颜色: 类似银灰/ RAL 7001

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

芯线标识

  • 两根芯线:黑色,透明
    三根芯线:黑色,红色,透明

互电容

  • 芯 / 芯 约 90 nF/km
  • 芯 / 屏 约 160 nF/km

电感

  • 约 0.65 mH/km

最小弯曲半径

  • 偶尔移动:10 × 电缆外径
  • 固定安装:6 x 外径

特性阻抗

  • 约 95 Ohm

温度范围

  • 偶尔移动:-5°C 至 +70°C
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。