UNITRONIC® LiHCH (TP)

屏蔽型无卤数据传输电缆,颜色符合DIN 47100,对绞

UNITRONIC® LiHCH (TP):低频无卤数据电缆,柔性(0.34 mm² 多绞线 Maxi TERMI-POINT®),47100,低电容,低烟雾密度,屏蔽型

  • TP = 绞合成对
  • CPR:产品具体规格可通过链接 www.lappkabel.de/cpr 查询

无卤 干扰信号

CE Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
UNITRONIC® LiHCH (TP)
0038302
2 x 2 x 0.14 5.5 18.5 39
0038303
3 x 2 x 0.14 6 23 48
0038304
4 x 2 x 0.14 6.4 26.6 54
0038308
8 x 2 x 0.14 8.4 53.7 97
0038312
12 x 2 x 0.14 9.1 66 142
0038316
16 x 2 x 0.14 10.4 79 154
0038325
25 x 2 x 0.14 12.7 113 238
0038402
2 x 2 x 0.25 6.5 28 54
0038403
3 x 2 x 0.25 7.3 39.6 66
0038404
4 x 2 x 0.25 7.8 44.9 81
0038406
6 x 2 x 0.25 8.7 69.5 115
0038408
8 x 2 x 0.25 10.5 76.9 130
0038412
12 x 2 x 0.25 11.5 120 190
0038416
16 x 2 x 0.25 12.7 146.5 238
0038602
2 x 2 x 0.5 8.1 48.1 93
0038603
3 x 2 x 0.5 8.9 73.7 129
0038604
4 x 2 x 0.5 9.6 82 146
0038606
6 x 2 x 0.5 11.3 110 198
0038608
8 x 2 x 0.5 13.3 139 259
0038612
12 x 2 x 0.5 15.1 198.3 354
0038616
16 x 2 x 0.5 16.7 240 459
0038702
2 x 2 x 0.75 8.7 58 106
0038704
4 x 2 x 0.75 10.9 108 179
0038708
8 x 2 x 0.75 14.9 180 305
0038802
2 x 2 x 1.0 9.2 84 142
0038803
3 x 2 x 1.0 10.6 96 173
0038804
4 x 2 x 1.0 11.5 121 212

优势

  • 无卤:火灾时通过降低烟雾密度和减少腐蚀性气体保护人员和固定资产安全
  • 采用聚烯烃基绝缘,低电容
  • 整体编织使电气干扰最小化
  • 对绞(TP)结构可使电路去耦(串音效果)

应用范围

  • 适用于人口密度大,财产价值高的领域,一旦发生火灾必须保护人员和财产安全
  • 用在公共建筑、运输系统和工厂内
  • 用于数据处理,测量及控制工程,安全系统和电气电缆
  • 适用于计算机系统,仪器,办公设备,测量设备 - 需要带屏蔽,无卤,小截面积电缆的所有场合。

产品特性

  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2
  • 低烟无卤(LSZH)
  • 无卤,符合 IEC 60754-1;燃烧产生气体的腐蚀性/酸度较低,符合 IEC 60754-2;燃烧产生气体的毒性较低,符合 EN 50305
  • 低烟密度,符合 IEC 61034-2

技术认证

  • 符合 VDE 0812

产品结构

  • 多股细裸铜丝束合软结构导体
  • 特殊无卤混合物芯线绝缘
  • 对绞结构
  • 镀锡铜丝编织屏蔽
  • 特殊无卤混合物外护套 外护套颜色: 卵石灰 (RAL 7032)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

芯线标识

  • DIN 47100 色标,无重复颜色,详见附录 T9

互电容

  • 芯 / 芯 约 80 nF/km
  • 芯 / 屏 约 120 nF/km

耦合电容

  • 在1 kHz 时:约 300 pF/100 m

电感

  • 约 0.65 mH/km

导体绞合

  • 多股细铜丝绞合

最小弯曲半径

  • 偶尔移动: 15 x 外径
  • 固定安装:6 x 外径

测试电压

  • 1200 V

温度范围

  • 偶尔移动:-5°C 至 +70°C
  • 固定安装: -30°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。