UNITRONIC® ROBUST C (TP)

无卤数据传输电缆,符合 DIN 47100 色标 - 可抵抗大多数化学介质

UNITRONIC® ROBUST C (TP):对绞屏蔽型低频数据电缆,耐生物石油/清洁剂/热水/液压液,用于室外、食品饮料行业、垃圾堆肥厂

  • 出色的耐候性
  • 良好的耐化学性能

食品和饮料 适用于户外使用 优异的耐化学性能 无卤 耐寒 耐UV

CE ECOLAB

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
UNITRONIC® ROBUST C (TP)
1032100
2 x 2 x 0.14 5.3 16.1 31
1032101
3 x 2 x 0.14 5.8 19 38
1032102
4 x 2 x 0.14 6.2 23.1 46
1032103
5 x 2 x 0.14 6.4 27.2 54
1032104
6 x 2 x 0.14 7.1 31.3 63
1032105
8 x 2 x 0.14 8.2 43.4 90
1032106
10 x 2 x 0.14 8.7 50.9 93
1032107
12 x 2 x 0.14 8.9 56.6 102
1032108
2 x 2 x 0.25 6.3 22.7 43
1032109
3 x 2 x 0.25 7.1 28.9 56
1032110
4 x 2 x 0.25 7.6 38.3 72
1032111
5 x 2 x 0.25 7.9 45.1 85
1032112
6 x 2 x 0.25 8.5 48.7 96
1032113
8 x 2 x 0.25 10.3 64.3 135
1032114
2 x 2 x 0.34 7.1 27.6 56
1032115
3 x 2 x 0.34 7.8 38.8 74
1032116
4 x 2 x 0.34 8.4 47.5 90
1032117
5 x 2 x 0.34 8.8 58.2 110
1032118
1 x 2 x 0.5 5.6 20.1 37
1032119
2 x 2 x 0.5 7.9 40.3 72
1032120
3 x 2 x 0.5 8.7 51.7 91
1032121
4 x 2 x 0.5 9.4 64.1 112
1032122
5 x 2 x 0.5 10.3 76.6 141
1032123
6 x 2 x 0.5 11.1 91.7 170
1032124
8 x 2 x 0.5 13.1 123.2 238
1032125
10 x 2 x 0.5 14.5 146.4 247
1032126
2 x 2 x 0.75 8.5 48.4 84
1032127
3 x 2 x 0.75 9.4 68.9 114
1032128
4 x 2 x 0.75 10.7 86.2 149
1032129
6 x 2 x 0.75 12.1 131.9 225
1032130
8 x 2 x 0.75 14.7 168.2 315
1032131
2 x 2 x 1.0 9 64.1 98
1032132
3 x 2 x 1.0 10.4 83.5 135
1032133
4 x 2 x 1.0 11.3 105.7 168

优势

  • 出色的耐候性,抗臭氧和抗紫外线性能,温度范围广泛,确保室内和室外应用
  • 对接触植物、动物或合成基质的生物油及其乳化物、多种油脂与蜡具有耐抗性
  • 对氨化合物和生物气体有良好的抗性
  • 对冷热水以及水溶性清洁剂和冷却液具有良好的耐抗性
  • 适用于蒸汽清洗

应用范围

  • 机械工具制造,医药技术,洗衣房,洗车设备,化学工业,
    肥料厂,污水处理厂
  • 食品饮料业,特别是牛奶和肉制品的生产与工艺设备
  • 用于数据处理,测量及控制工程,安全系统和电气电缆
  • 用于室内和室外

产品特性

  • 具有良好的耐化学性,例如耐含酯液压油
  • 抗臭氧、抗紫外线性能和耐候性符合EN 50396和HD 605 S2
  • 无卤,符合 IEC 60754-1;燃烧产生气体的腐蚀性/酸度较低,符合 IEC 60754-2;燃烧产生气体的毒性较低,符合 EN 50305
  • 低烟密度,符合 IEC 61034-2

技术认证

  • 符合 VDE 0812
  • 经认证能抵抗食品饮料加工行业中使用的消毒剂和清洁试剂。

产品结构

  • 多股束绞裸铜丝导体 (0.34 mm²)
  • 特殊无卤混合物芯线绝缘
  • 对绞结构
  • 镀锡铜丝编织屏蔽
  • 外护套为特殊TPE
    外护套颜色:黑色 (RAL 9005)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 描述:数据电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000830
  • ETIM 6.0 类别描述:数据电缆

芯线标识

  • DIN 47100 色标,无重复颜色,详见附录 T9

互电容

  • 芯 / 芯 约 60 nF/km
  • C/S 近似值. 100 nF/km

绝缘电阻

  • > 20 GOhm x cm

电感

  • 约 0.65 mH/km

导体绞合

  • 多股细绞合线
    0.34 mm²:7 芯

风机中的扭转运动

  • TW-0 & TW-2,参考 T0

最小弯曲半径

  • 偶尔移动:10 × 电缆外径
  • 固定安装:4 x 外径

测试电压

  • 在 0.14 mm² 时:1200V

温度范围

  • 偶尔移动: -40°C 至 +90°C
  • 固定安装:-50°C 至 +90°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。