UNITRONIC® FD CP plus

屏蔽型高柔性数据传输电缆,PUR外护套 - UL/CSA列明

UNITRONIC® FD CP plus:低频 PUR 数据电缆 UL AWM 1000V VW-1,无卤,高柔性,能链/拖链,低电容,屏蔽型,-40°C/+90°C

  • 低温保持柔性
  • 低电容
  • 无卤

风能 无卤 耐寒 抗机械应力 耐油性 动力拖链 干扰信号 抗扭

CE CULUS RU C_RU Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
UNITRONIC® FD CP plus
0028880
2 x 0.14 4.3 11.2 33
0028881
3 x 0.14 4.5 14.1 36
0028882
4 x 0.14 4.8 15.5 40
0028883
5 x 0.14 5.1 18.3 45
0028884
7 x 0.14 5.7 27.8 51
0028885
10 x 0.14 6.7 39.3 59
0028886
14 x 0.14 6.8 45.3 62
0028887
18 x 0.14 7.4 54.1 118
0028888
25 x 0.14 8.9 68.4 157
0028889
2 x 0.25 4.7 14.9 38
0028890
3 x 0.25 4.9 18.8 45
0028891
4 x 0.25 5.3 21.3 52
0028892
5 x 0.25 5.6 31 69
0028893
7 x 0.25 6.4 39.6 76
0028894
10 x 0.25 7.6 53.9 98
0028895
14 x 0.25 7.9 64.2 120
0028896
18 x 0.25 8.6 78.4 142
0028897
25 x 0.25 10.4 101 213
0028898
2 x 0.34 5.1 18.1 40
0028899
3 x 0.34 5.4 28.7 50
0028900
4 x 0.34 5.8 35.7 60
0028901
5 x 0.34 6.2 39.1 70
0028902
7 x 0.34 7.1 52.7 109
0028903
10 x 0.34 8.6 67.4 147
0028904
14 x 0.34 8.8 85.8 166
0028905
18 x 0.34 9.8 99.7 190
0028906
25 x 0.34 11.8 155 260

优势

  • 温度范围广,适用于严酷的气候环境
  • 整体编织使电气干扰最小化
  • UL AWM 电压等级1000V 在内部布线时可以敷设在动力电缆旁边,UL电压等级1kV
  • In the USA inside of industrial machines, per NFPA 79, Section 12.9.2 (condition 3 under 12.9.2: Thru 1 mm² and <16 AWG)

应用范围

  • 用于测量,控制和调节电路
  • 拖链应用 — 水平安装时的行程最高可达 100 m
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
  • 适合扭转应用,典型应用场合为风力发电机(WTG)中的跨接区域

产品特性

  • 无卤,低电容,在最低 -40°C 下依然具备柔性
  • PUR 外护套,耐撕裂,耐冲击。应用于动力拖链系统时,具有耐矿物油性能和耐磨性
  • Low-adhesive surface, resistant to hydrolysis and microbes, commonly for outdoor use (not in North America) thanks to UV and ozone resistance
  • 阻燃性:IEC 60332-1-2、VW-1、FT2
  • 在动力拖链中,设计为500到1000万次弯曲/拉直循环(弹性指数)

技术认证

  • cULus CMX,通过 UL 认证 (UL: E236660)
  • cRUus AWM,通过 UL 认证 (UL: E63634):UL AWM 类型 21576 以及 AWM A/B I/II

产品结构

  • 超细多股精绞束丝
  • 芯线绝缘:基于聚烯烃
  • 无纺布绕包
  • 镀锡铜丝编织屏蔽
  • 特殊PUR混合物外护套
    外护套颜色: 灰色 (RAL 7001)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

芯线标识

  • DIN 47100 色标,详见附录 T9

互电容

  • 芯 / 芯 约 60 nF/km

电感

  • 约 0.65 mH/km

导体绞合

  • 超细线绞合导体

风机中的扭转运动

  • TW-0 & TW-2,参考 T0

最小弯曲半径

  • 移动安装:7.5 × 外径
  • 固定安装:4 x 外径

测试电压

  • 芯线/芯线: 1500 V 有效值
  • 芯线 / 绝缘:500V

温度范围

  • 移动安装:-40°C 至 +80°C
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C cULus CMX:最高 +75°C cRUus AWM:最高 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。