UNITRONIC® FD CP (TP) plus

屏蔽型高柔性数据传输电缆,PUR外护套,对绞 - UL/CSA列明

UNITRONIC® FD CP (TP) plus:低频 PUR 数据电缆 UL AWM CMX VW-1,无卤,高柔性拖链,对绞屏蔽,低电容,-40°C

  • 低温保持柔性
  • 低电容
  • 无卤

风能 无卤 耐寒 抗机械应力 耐油性 动力拖链 干扰信号 抗扭

CE CULUS RU C_RU Fire

物料编号 对数和导体尺寸 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
UNITRONIC® FD CP (TP) plus
0030910
2 x 2 x 0.14 5.9 19.4 42
0030911
3 x 2 x 0.14 6.2 23.4 47
0030912
4 x 2 x 0.14 6.7 27.1 59
0030913
5 x 2 x 0.14 7.3 37.4 68
0030914
6 x 2 x 0.14 7.5 49.4 91
0030915
8 x 2 x 0.14 8.8 54.8 109
0030916
10 x 2 x 0.14 10.1 60.1 120
0030962
1 x 2 x 0.25 4.7 14 27
0030919
2 x 2 x 0.25 6.6 32 60
0030920
3 x 2 x 0.25 7 38.4 72
0030921
4 x 2 x 0.25 7.6 43.2 85
0030922
5 x 2 x 0.25 8.5 51.5 92
0030923
6 x 2 x 0.25 8.8 71.8 114
0030924
8 x 2 x 0.25 10.3 74.4 155
0030925
10 x 2 x 0.25 11.8 90 186
0030926
14 x 2 x 0.25 12 111.2 219
0030963
1 x 2 x 0.34 5.1 20 36
0030928
2 x 2 x 0.34 7.3 41 69
0030929
3 x 2 x 0.34 8 52 101
0030930
4 x 2 x 0.34 8.7 59 106
0030932
6 x 2 x 0.34 10 86.2 165
0030934
10 x 2 x 0.34 13.7 131.1 274
0030964
1 x 2 x 0.5 5.5 22 47
0030937
2 x 2 x 0.5 8.3 50 99
0030938
3 x 2 x 0.5 8.8 71.8 130
0030939
4 x 2 x 0.5 9.8 74.4 148
0030940
5 x 2 x 0.5 10.7 84.5 168
0030941
6 x 2 x 0.5 11.3 99.6 194
0030942
8 x 2 x 0.5 13.2 144.3 284
0030943
10 x 2 x 0.5 15.2 176 343
0030944
14 x 2 x 0.5 15.5 215.4 401
0030965
1 x 2 x 0.75 5.9 34 61
0030946
2 x 2 x 0.75 9 60 112
0030947
3 x 2 x 0.75 9.8 85.7 157
0030948
4 x 2 x 0.75 10.7 93.6 172
0030950
6 x 2 x 0.75 12.3 130.4 231
0030951
8 x 2 x 0.75 14.7 192.2 342
0030952
10 x 2 x 0.75 16.7 258 390
0030953
14 x 2 x 0.75 17 316.6 545
0030955
1 x 2 x 1.0 6.3 42 71
0030956
2 x 2 x 1.0 9.9 73 129
0030957
3 x 2 x 1.0 10.5 93.6 169
0030958
4 x 2 x 1.0 11.8 117.8 204
0030959
5 x 2 x 1.0 13.1 139 237

优势

  • 温度范围广,适用于严酷的气候环境
  • 对绞(TP)结构可使电路去耦(串音效果)
  • UL AWM 电压等级1000V 在内部布线时可以敷设在动力电缆旁边,UL电压等级1kV
  • In the USA inside of industrial machines, per NFPA 79, Section 12.9.2 (condition 3 under 12.9.2: Thru 1 mm² and <16 AWG)

应用范围

  • 用于测量,控制和调节电路
  • 线性机器人、自动装卸设备
  • 拖链应用 — 水平安装时的行程最高可达 100 m
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
  • 适合扭转应用,典型应用场合为风力发电机(WTG)中的跨接区域

产品特性

  • 无卤,低电容,在最低 -40°C 下依然具备柔性
  • PUR 外护套,耐撕裂,耐冲击。应用于动力拖链系统时,具有耐矿物油性能和耐磨性
  • Low-adhesive surface, resistant to hydrolysis and microbes, commonly for outdoor use (not in North America) thanks to UV and ozone resistance
  • 阻燃性:IEC 60332-1-2、VW-1、FT2
  • 为一千万次弯曲循环和100米以内的水平移动距离而设计

技术认证

  • cULus CMX,通过 UL 认证 (UL: E236660)
  • cRUus AWM,通过 UL 认证 (UL: E63634):UL AWM 类型 21576 以及 AWM A/B I/II

产品结构

  • 超细多股精绞束丝
  • 芯线绝缘:基于聚烯烃
    TP 结构
  • 无纺布绕包
  • 镀锡铜丝编织屏蔽
  • 特殊PUR混合物外护套
    外护套颜色: 灰色 (RAL 7001)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

芯线标识

  • DIN 47100 色标,详见附录 T9

互电容

  • ≤ 0,5 mm²:60 nF/km
  • ≤ 1,0 mm²:70 nF/km

电感

  • 约 0.65 mH/km

导体绞合

  • 超细线绞合导体
  • 从 0.5 mm²:符合 IEC 60228 6 类标准的超细丝

风机中的扭转运动

  • TW-0 & TW-2,参考 T0

最小弯曲半径

  • 移动安装:7.5 × 外径
  • 固定安装:4 x 外径

测试电压

  • 芯线/芯线: 1500 V 有效值
  • 芯线 / 绝缘:500V

温度范围

  • 移动安装:-40°C 至 +80°C
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C cULus CMX:最高 +75°C cRUus AWM:最高 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。