UNITRONIC® FD CY

屏蔽型高柔性数据传输电缆,PVC外护套,适用于动力拖链

UNITRONIC® FD CY:低频 PVC 数据电缆,高柔性/超细线,拖链/能链,恒定绕曲/弯曲,屏蔽型,阻燃

动力拖链 干扰信号

Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
UNITRONIC® FD CY
0027411
3 x 0.14 4.5 14.1 37
0027412
4 x 0.14 4.8 15.5 42
0027413
5 x 0.14 5.1 18.3 47
0027414
7 x 0.14 5.7 27.6 55
0027416
10 x 0.14 6.7 39.3 63
0027418
14 x 0.14 6.8 45.3 96
0027420
18 x 0.14 7.4 54.1 105
0027422
25 x 0.14 8.9 68.4 163
0027425
2 x 0.25 4.9 14.9 39
0027426
3 x 0.25 5.1 18.8 46
0027427
4 x 0.25 5.5 21.3 53
0027428
5 x 0.25 5.9 31 71
0027429
7 x 0.25 6.7 39.6 75
0027431
10 x 0.25 8.2 53.9 100
0027434
14 x 0.25 8.3 64.2 120
0027436
18 x 0.25 9.1 78.4 167
0027438
25 x 0.25 11 101 221
0027440
2 x 0.34 5.3 16.1 47
0027441
3 x 0.34 5.6 28.7 55
0027442
4 x 0.34 6 35.7 76
0027443
5 x 0.34 6.5 39.1 80
0027444
7 x 0.34 7.4 52.7 104
0027446
10 x 0.34 9.1 67.4 115
0027448
14 x 0.34 9.2 85.3 132
0027450
18 x 0.34 10.3 99.7 225
0027452
25 x 0.34 12.5 155 327

优势

  • 经使用证明可靠性高
  • 电缆结构已优化,专用于动力拖链
  • 经济型解决方案
  • 整体编织使电气干扰最小化

应用范围

  • 用于自动生产工序的数据传输电缆,具高柔性和稳定耐用和良好屏蔽
  • 用于测量,控制和调节电路
  • 装配线,生产线等几乎所有设备中

产品特性

  • 低粘性表面
  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2
  • 专为动力拖链应用时200-800万次循环弯曲寿命而设计

技术认证

  • 符合 VDE 0812
  • For travel distances up to 10 m
  • 动力拖链应用:请遵照附录T3的装配指南

产品结构

  • 超细多股精绞束丝
  • PVC芯线绝缘
  • 无纺布绕包
  • 镀锡铜丝编织屏蔽
  • PVC 外护套
    外护套颜色: 灰色 (RAL 7001)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

芯线标识

  • DIN 47100 色标,详见附录 T9

互电容

  • 芯/芯:约 110 nF/km
    芯/屏:约 110 nF/km

电感

  • 约 0.65 mH/km

导体绞合

  • 超细线绞合导体

最小弯曲半径

  • 移动安装:7.5 × 外径
  • 固定安装:4 x 外径

测试电压

  • 1500 V

温度范围

  • 移动安装:-5°C 至 +70°C
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。