UNITRONIC® FD

Highly flexible cable for power chain use

UNITRONIC® FD:低频 PVC 数据电缆,高柔性/超细线,拖链/能链 2 至 8 m 循环,恒定挠曲/弯曲,阻燃

动力拖链

CE Fire

物料编号 芯线数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
UNITRONIC® FD
0027841
3 x 0.14 3.9 4.2 26
0027842
4 x 0.14 4.2 5.6 31
0027843
5 x 0.14 4.5 7 35
0027844
7 x 0.14 5.1 9.8 50
0027845
10 x 0.14 6.1 14 63
0027846
14 x 0.14 6.2 19.6 77
0027847
18 x 0.14 6.8 25.2 91
0027848
25 x 0.14 8.3 35 125
0027855
2 x 0.25 4.3 5 27
0027856
3 x 0.25 4.5 7.5 33
0027857
4 x 0.25 4.9 10 40
0027858
5 x 0.25 5.3 12.5 45
0027859
7 x 0.25 6.1 17.5 59
0027860
10 x 0.25 7.4 25 75
0027861
14 x 0.25 7.5 35 108
0027863
18 x 0.25 8.5 45 130
0027865
25 x 0.25 10.4 62.5 178
0027870
2 x 0.34 4.7 6.8 30
0027871
3 x 0.34 5 10.2 43
0027872
4 x 0.34 5.4 13.6 57
0027873
5 x 0.34 5.9 17 65
0027874
7 x 0.34 6.8 23.8 85
0027875
10 x 0.34 8.5 34 117
0027876
14 x 0.34 8.6 47.6 151
0027877
18 x 0.34 9.7 61.2 182
0027878
25 x 0.34 11.9 85 250

优势

  • 经使用证明可靠性高
  • 电缆结构已优化,专用于动力拖链
  • 经济型解决方案

应用范围

  • 用于自动生产工序的数据传输电缆,更具柔性和耐用性
  • 用于测量,控制和调节电路
  • 装配线,生产线等几乎所有设备中

产品特性

  • 低粘性表面
  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2
  • 专为动力拖链应用时200-800万次循环弯曲寿命而设计

技术认证

  • 符合 VDE 0812
  • For travel distances up to 10 m
  • 动力拖链应用:请遵照附录T3的装配指南

产品结构

  • 超细多股精绞束丝
  • PVC芯线绝缘
  • 无纺布绕包
  • PVC 外护套
    外护套颜色: 灰色 (RAL 7001)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

芯线标识

  • DIN 47100 色标,详见附录 T9

互电容

  • 芯 / 芯:约 100 nF/km

电感

  • 约 0.65 mH/km

导体绞合

  • 超细线绞合导体

最小弯曲半径

  • 移动安装:5 x 外径
  • 固定安装:3 × 电缆外径

测试电压

  • 1500 V

温度范围

  • 移动安装:-5°C 至 +70°C
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。