JE-LiYCY...BD EB

用于工业电子产品的屏蔽型数据传输电缆

JE-LiYCY...BD EB 工业电器的安装电缆,符合 VDE 0815,PVC,线对,屏蔽,Maxi TERMI-POINT® 布线,蓝色,本质安全电路

蓝色:加 -i- 的危险防护型,用于有爆炸危险的场合

干扰信号

Fire

物料编号 对数和导体标称截面 mm² 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
JE-LiYCY...BD EB,蓝色外护套
0034220
2 x 2 x 0.5 6.6 51 95
0034221
4 x 2 x 0.5 8.5 87 155
0034222
8 x 2 x 0.5 11.7 144 260
0034223
12 x 2 x 0.5 12.8 193 340
0034224
16 x 2 x 0.5 13.9 249 430
0034225
20 x 2 x 0.5 15.1 298 495
0034226
24 x 2 x 0.5 16.6 348 605
0034227
32 x 2 x 0.5 21 441 738
0034228
40 x 2 x 0.5 21.7 531 845

优势

  • 整体编织使电气干扰最小化
  • 对绞(TP)结构可使电路去耦(串音效果)

应用范围

  • 用于电气和测量、控制及信号应用的连接电缆
  • 本电缆也可用作脉冲和数据传输电缆
  • JE-LiYCY…BD 被证明是用于电话系统的有效连接电缆,
    例如寻呼系统和内部通话系统。
  • 在干燥或潮湿的室内,用于泥灰上下的固定安装

产品特性

  • 2对电缆(2x2x0.5)芯线呈星形绞合
  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2
  • JE-LiYCY...BDEB:为了固有电路安全(保护类型 - 固有保护),符合 IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, 16.2.2 小节

技术认证

  • 符合 DIN VDE 0815 标准类型 JE-LiYCY...BD

产品结构

  • 7芯铜丝绞合导体
  • PVC芯线绝缘
  • 2 芯绞合成对,4 对成组(2 × 2 × 0.5 星形 4 线电缆)
  • 线束层绞,
    塑料薄膜绕包,
    镀锡铜丝编织屏蔽
  • PVC 外护套
    外护套颜色: 天蓝色 (RAL 5015)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 类别描述: 信号通讯电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000829
  • ETIM 6.0 类别描述:电话电缆

芯线标识

  • 符合 VDE 0815,参见附录 T10

互电容

  • 最大 100 nF/km

耦合电容

  • 约 200 pF /100 m

电感

  • 约 0.65 mH/km

导体绞合

  • 多线束,7 x 0.3mm

最小弯曲半径

  • 偶尔移动: 15 x 外径
  • 固定安装: 5 x 外径

测试电压

  • 芯线/芯线:1000V
  • 芯线/屏蔽:2000V

回路电阻

  • 最大 78.4 Ω/km

温度范围

  • 偶尔移动:-5°C 至 +50°C
  • 固定安装:-30°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • MAXI-TERMI-POINT® 是 AMP 的注册商标
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。