JE-Y(ST)Y...BD EB

用于工业电子元件的静态屏蔽安装数据电缆

JE-Y(ST)Y…BD EB 工业电器的安装电缆,实心导体/固定应用,线对,屏蔽/静态箔,蓝色/本质安全电路

蓝色:加 -i- 的危险防护型,用于有爆炸危险的场合

干扰信号

CE Fire

物料编号 芯线数和电缆直径 mm 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
JE-Y(ST)Y...BD EB,蓝色外护套
0034120
2 x 2 x 0.8 6 25 60
0034121
4 x 2 x 0.8 8.5 45 100
0034122
8 x 2 x 0.8 11 85 165
0034123
12 x 2 x 0.8 13 126 240
0034125
20 x 2 x 0.8 16 206 360
0034126
32 x 2 x 0.8 20 327 555

优势

  • 经济型安装的完美选择,例如采用绝缘置换技术(IDC)的连接
  • 铝塑复合薄膜静态屏蔽,带镀锡丝排流线,使高频电磁干扰最小化
  • 对绞(TP)结构可使电路去耦(串音效果)

应用范围

  • 根据测量、控制、信号和数据应用环境,采用固定安装的工业控制系统连接电缆
  • 工业电子领域
  • 在干燥或潮湿的室内,用于泥灰上下的固定安装

产品特性

  • 2对电缆(2x2x0.8)芯线呈星形绞合
  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2
  • JE-Y(ST)Y...BDEB: 用于本质安全线路(保护类型i-本质安全),符合IEC 60079-14:2013/EN 60079-14:2014/VDE 0165-1:2014, 章节16.2.2

技术认证

  • 符合 DIN VDE 0815 标准类型 JE-Y(ST)Y...BD

产品结构

  • 实心裸铜丝导体
  • PVC芯线绝缘
  • 2 芯绞合成对,4 对成组(2 × 2 × 0.8 芯线呈星形绞合)
  • 聚酯薄膜绕包,铝塑复合薄膜静态屏蔽加铜丝排扰线
  • PVC 外护套
    外护套颜色: 天蓝色 (RAL 5015)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 类别描述: 信号通讯电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000829
  • ETIM 6.0 类别描述:电话电缆

芯线标识

  • 符合 VDE 0815,参见附录 T10

互电容

  • 最大 100 nF/km

耦合电容

  • 约 200 pF /100 m

电感

  • 约 0.65 mH/km

导体绞合

  • 单芯线(实心导体)
  • 0.8 mm:0.50 mm²

最小弯曲半径

  • 固定安装:6 x 外径

测试电压

  • 芯线/芯线:1000V
  • 芯线/屏蔽:2000V

回路电阻

  • 最大 73.2 Ω/km

温度范围

  • 偶尔移动:-5°C 至 +50°C
  • 固定安装:-30°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 铜价基数: EUR 100/100 kg. 参照样本附录T17关于铜价的定义以及铜价计算
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。