RD-Y(ST)Y

适用于控制技术的静态屏蔽数据传输电缆

RD-Y(ST)Y:PVC 过程控制数据电缆用于例如控制站/控制单元和监控系统,采用 Maxi TERMI-POINT® 连接技术,成对绞合,静态屏蔽箔

干扰信号

Fire

物料编号 尺寸与标称截面(mm2) 单元数量 外径 [mm] 铜重量 [kg/km] 重量 [kg/km]
RD-Y(ST)Y 灰色
0032470
2 x 2 x 0.5 - 6.5 25 65
0032471
4 x 2 x 0.5 1 9 45 110
0032472
8 x 2 x 0.5 2 11.5 85 180
0032474
16 x 2 x 0.5 4 15.5 165 310
0032475
24 x 2 x 0.5 6 19 245 450
0032477
48 x 2 x 0.5 12 25.5 485 810

优势

  • 对绞(TP)结构可使电路去耦(串音效果)

应用范围

  • RD-Y(ST)Y 是用于监控系统和控制单元等应用的数据传输电缆
  • 测量、控制和法规技术,以及工厂和工业设备的控制机房中。
  • 适用于频率高达 10 kHz 的模拟和数字信号的传输
  • 为密封环境里的固定安装而设计

产品特性

  • 外护套颜色:本质安全系统的灰色或
    蓝色
  • 2组对绞线呈星形绞合
  • 阻燃符合 IEC 60332-1-2

技术认证

  • 符合 DIN VDE 0815

产品结构

  • 7 股裸铜绞合导体,
    PVC 芯线绝缘材料
  • 芯线绞合成对,
    4对绞合成束,
    线束层绞,
    线束使用带编号的铝箔标识
  • 铝塑复合薄膜静态屏蔽,带镀锡排扰线
  • PVC 外护套
  • 外护套颜色:灰色

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

芯线标识

  • 1 号线对:a 芯线:蓝色
    b 芯线:红色
    2 号线对:a 芯线:灰色
    b 芯线:黄色
  • 3 号线对:a 芯线:绿色
    b 芯线棕色
    4 号线对:a 芯线:白色
    b 芯线黑色

互电容

  • 在800 kHz时:
    ≤ 100 nF/km
    4组及以下双芯线电缆,数值可能超出 20 %。

导体直流电阻

  • (回路):≤ 73.6 Ohm/km

电缆衰减 / 衰减率

  • 1 kHz 约 1.2 dB/km
  • 10 kHz 时:约 2.8 dB/km

最小弯曲半径

  • 偶尔移动: 15 x 外径
  • 固定安装:7.5 × 电缆外径

短距离串音衰减

  • 在10 kHz 和 500 m 电缆长度时:最少 60 dB

测试电压

  • C/C:2,000 V
  • C/S:2,000 V

特性阻抗

  • 1 kHz 时:约 370 Ohm
  • 10 kHz 时约 130 Ohm

温度范围

  • 偶尔移动:-5°C 至 +50°C
  • 固定安装:-40°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 订货时请注明包装规格(如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装)
  • MAXI-TERMI-POINT® 是 AMP 的注册商标
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。