UNITRONIC® LiYCY A

屏蔽型数据传输电缆,颜色符合DIN 47100 - UL/CSA认证

UNITRONIC® LiYCY A:低频 PVC 数据电缆,DIN 47100,UL CSA AWM,柔性,0.34² Maxi TERMI-POINT®,屏蔽型,阻燃,仪表和控制

  • A 为改良型: 具有UL 和 CSA 认证
  • 可根据要求提供更多尺寸/颜色

干扰信号

CSA RU Fire

物料编号 芯线数和 AWG 导体尺寸 外径 [mm] 铜重量 [kg/km] 重量 [kg/km]
UNITRONIC® LiYCY A
0044602
2 x AWG26/7 4.3 15.6 25
0044604
4 x AWG26/7 4.7 18 30
0044652
2 x AWG24/7 4.7 17.6 29
0044655
5 x AWG24/7 5.5 28.5 44
0044658
8 x AWG24/7 6.4 31.1 61
0044662
12 x AWG24/7 7.3 51.8 96
0044702
2 x AWG22/7 5.5 17.6 44
0044703
3 x AWG22/7 5.7 21.2 49
0044704
4 x AWG22/7 6.1 27.3 59
0044705
5 x AWG22/7 6.6 30.8 63
0044707
7 x AWG22/7 7.1 46.4 87
0044712
12 x AWG22/7 8.9 66.8 120
0044716
16 x AWG22/7 9.8 83.9 145
0044721
21 x AWG22/7 11.3 109.4 204
0044732
2 x AWG20/7 6 24.4 41
0044733
3 x AWG20/7 6.3 29.9 47
0044735
5 x AWG20/7 7.3 49.2 91
0044738
8 x AWG20/7 9.1 70.8 102
0044746 2 x AWG19/19 6.3 27.9 66
0044850
7 x AWG18/19 8.9 93.2 160.8
0044851
10 x AWG18/19 11.5 130.9 200

优势

  • 整体编织使电气干扰最小化

应用范围

  • 仪器、设备和现场布线,用于出口到北美市场或国家,需要使用UL-/CSA 认证电缆的场合。
  • 用于北美市场

产品特性

  • 阻燃,符合 IEC 60332-1-2,UL VW-1 和 CSA FT 1

技术认证

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

产品结构

  • 镀锡铜丝绞合多芯线
  • PVC芯线绝缘
  • 镀锡铜丝编织屏蔽
  • 由 PVC 特殊混合物制成的外护套,外护套颜色:深灰色

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

芯线标识

  • DIN 47100 色标,无重复颜色,详见附录 T9

导体绞合

  • AWG 导体尺寸,7 或 19 芯

最小弯曲半径

  • 偶尔移动: 15 x 外径
  • 固定安装:6 x 外径

额定电压

  • UL/CSA: 300 V

测试电压

  • 1500 V

温度范围

  • 偶尔移动:-5°C 至 +70°C (UL: +80 °C)
  • 固定安装(IEC):-40℃ 至 +80℃
    UL:最高 +80℃

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装规格:152 m / 卷,305 m / 盘
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。