UNITRONIC® LiYCY (TP) A

屏蔽型数据传输电缆,颜色符合DIN 47100,对绞 - UL/CSA认证

UNITRONIC® LiYCY (TP) A:低频 PVC 数据电缆,DIN 47100,UL CSA AWM,柔性,0.34² Maxi TERMI-POINT®,对绞屏蔽,仪表和控制

  • A 为改良型: 具有UL 和 CSA 认证
  • 可根据要求提供更多尺寸/颜色

干扰信号

CE CSA RU Fire

物料编号 芯线数和 AWG 导体尺寸 外径 [mm] 铜重量 [kg/km] 重量 [kg/km]
UNITRONIC® LiYCY (TP) A
0066202
2 x 2 x AWG26/7 5.5 18 38
0066204
4 x 2 x AWG26/7 6.4 24 58
0066205
5 x 2 x AWG26/7 6.6 30 58
0066208
8 x 2 x AWG26/7 7.9 53 85
0066210
10 x 2 x AWG26/7 8.7 55 106
0066212
12 x 2 x AWG26/7 8.9 64 113
0066216
16 x 2 x AWG26/7 10.2 87 149
0066232
2 x 2 x AWG24/7 6.1 24.5 50
0066233 3 x 2 x AWG24/7 6.7 28.9 62
0066234
4 x 2 x AWG24/7 7.2 33.5 70
0066235
5 x 2 x AWG24/7 7.5 46.3 91
0066238
2 x 2 x AWG22/7 7.4 38 71
0066239
3 x 2 x AWG22/7 8.1 45.1 95
0066240
4 x 2 x AWG22/7 8.8 54.6 102
0066242
2 x 2 x AWG20/7 8.2 49.7 93
0066243
3 x 2 x AWG20/7 9.1 60.1 102
0066244
4 x 2 x AWG20/7 10.2 78.7 120
0066219 5 x 2 x AWG20/7 10.7 88.9 156
0066220 6 x 2 x AWG20/7 11.6 100.6 184
0066262
2 x 2 x AWG19/19 8.7 65.2 140
0066221 3 x 2 x AWG19/19 10 69.2 145

优势

  • 整体编织使电气干扰最小化
  • 对绞(TP)结构可使电路去耦(串音效果)

应用范围

  • 用于北美市场
  • 仪器、设备和现场布线,用于出口到北美市场或国家,需要使用UL-/CSA 认证电缆的场合。

产品特性

  • 阻燃,符合 IEC 60332-1-2,UL VW-1 和 CSA FT 1

技术认证

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

产品结构

  • 镀锡铜丝绞合多芯线
  • PVC芯线绝缘
  • 对绞结构
  • 镀锡铜丝编织屏蔽
  • 由 PVC 特殊混合物制成的外护套,外护套颜色:深灰色

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

芯线标识

  • DIN 47100 色标,无重复颜色,详见附录 T9

最小弯曲半径

  • 偶尔移动: 15 x 外径
  • 固定安装:6 x 外径

额定电压

  • UL/CSA: 300 V

测试电压

  • 1500 V

温度范围

  • 偶尔移动:-5°C 至 +70°C (UL: +80 °C)
  • 固定安装(IEC):-40℃ 至 +80℃
    UL:最高 +80℃

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装规格:152 m / 卷,305 m / 盘
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。