UNITRONIC® LiYY A

数据传输电缆颜色符合DIN47100 - UL/CSA认证

UNITRONIC® LiYY A:低频 PVC 数据电缆,采用 DIN 47100 色标代码,UL CSA AWM,柔性(0.34² Maxi TERMI-POINT®),阻燃,仪表和控制

  • A 为改良型: 具有UL 和 CSA 认证
  • 可根据要求提供更多尺寸/颜色

CSA RU Fire

物料编号 芯线数和 AWG 导体尺寸 外径 [mm] 铜重量 [kg/km] 重量 [kg/km]
UNITRONIC® LiYY A
0022403
3 x AWG26/7 3.8 4.2 18
0022404
4 x AWG26/7 4 5.6 23
0022405
5 x AWG26/7 4.3 7 25
0022408
8 x AWG26/7 5.1 11.2 34
0022412
12 x AWG26/7 5.8 16.8 47
0022416
16 x AWG26/7 6.3 22.4 58
0022421
21 x AWG26/7 7 29.4 63
0022502
2 x AWG24/7 4 4.6 20
0022505
5 x AWG24/7 4.8 11.5 32
0022508
8 x AWG24/7 5.7 18.4 46
0022512
12 x AWG24/7 6.6 27.6 64
0022602
2 x AWG22/7 4.8 6.8 32.8
0022603
3 x AWG22/7 5 10.2 35
0022604
4 x AWG22/7 5.4 13.6 45.9
0022605
5 x AWG22/7 5.9 17 55.8
0022607
7 x AWG22/7 6.4 23.3 68.9
0022608
8 x AWG22/7 6.9 27.2 75.5
0022612
12 x AWG22/7 8.2 40.8 103
0022616
16 x AWG22/7 9.1 54.4 131.2
0022624
24 x AWG22/7 11.6 81.6 190
0022632
2 x AWG20/7 5.3 11.2 40
0022642
2 x AWG19/19 5.6 15 48

优势

  • 多用途应用

应用范围

  • 仪器、设备和现场布线,用于出口到北美市场或国家,需要使用UL-/CSA 认证电缆的场合。
  • 用于北美市场

产品特性

  • 阻燃,符合 IEC 60332-1-2,UL VW-1 和 CSA FT 1

技术认证

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

产品结构

  • 镀锡铜丝绞合多芯线
  • PVC芯线绝缘
  • 由 PVC 特殊混合物制成的外护套,外护套颜色:深灰色

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 类型描述:控制电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000104
  • ETIM 6.0 类别描述:控制电缆

芯线标识

  • DIN 47100 色标,无重复颜色,详见附录 T9

导体绞合

  • AWG 导体尺寸,7 或 19 芯

最小弯曲半径

  • 偶尔移动: 15 x 外径
  • 固定安装:4 x 外径

额定电压

  • UL/CSA: 300 V

测试电压

  • 1500 V

温度范围

  • 偶尔移动:-5°C 至 +70°C (UL: +80 °C)
  • 固定安装(IEC):-40℃ 至 +80℃
    UL:最高 +80℃

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装规格:152 m / 卷,305 m / 盘
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。