UNITRONIC® ROBUST S/A FD

高柔性,无卤传感器/执行器电缆 - 耐广泛的化学介质

传感器/执行器布线的电缆。用于连接 M8、M12 连接器。芯线颜色编码符合 DIN EN 50044 色标

  • 良好的耐化学性能
  • 出色的耐候性
  • 低温保持柔性

补充 LAPP 自动化组件 食品和饮料 适用于户外使用 优异的耐化学性能 无卤 耐寒 动力拖链 抗扭 耐UV

CE ECOLAB

物料编号 物料描述 规格 mm² 外径 [mm] 颜色 铜重量 [kg/km]
7038897
UNITRONIC ROBUST S/A FD 4X0.25 4x0.25 4.9 黑色 10.2
7038895
UNITRONIC ROBUST S/A FD 3X0.34 3 x 0.34 5 黑色 9.8
7038894
UNITRONIC ROBUST S/A FD 4X0.34 4 x 0.34 5.4 黑色 13.1
7038896
UNITRONIC ROBUST S/A FD 5X0.34 5 x 0.34 5.9 黑色 16

优势

  • 出色的耐候性,抗臭氧和抗紫外线性能,温度范围广泛,确保室内和室外应用
  • 可与植物、动物或合成有机脂、油脂、石蜡和相关乳胶液接触
  • 对冷热水以及水溶性清洁剂和冷却液具有良好的耐抗性
  • 适用于蒸汽清洗
  • 对氨化合物和生物气体有良好的抗性

应用范围

  • 自动化技术
  • 机械工具制造,医药技术,洗衣房,洗车设备,化学工业,
    肥料厂,污水处理厂
  • 食品饮料业,特别是牛奶和肉制品的生产与工艺设备

产品特性

  • 具有良好的耐化学性,例如耐含酯液压油
  • 抗臭氧、抗紫外线性能和耐候性符合EN 50396和HD 605 S2
  • 适合拖链应用
  • 抗扭
  • 无卤

技术认证

  • 经认证能抵抗食品饮料加工行业中使用的消毒剂和清洁试剂。
  • ECOLAB®
    专业清洗和消毒领域中的工业标准

产品结构

  • 超细裸铜丝绞合导体
  • 芯线绝缘:PE
  • 色标代码:
    3 针:棕、蓝、黑
    4 针:棕、白、蓝、黑
    5 针:棕、白、蓝、黑、灰
  • 特殊 TPE 制成的外护套
  • 外护套颜色:黑色

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 类型描述:柔性电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001578
  • ETIM 6.0 类别描述:柔性电缆

芯线标识

  • 符合 EN 60947-5-2

导体绞合

  • 符合 VDE 0295 6 类 / IEC 60228 6 类标准的超细导线

最小弯曲半径

  • 移动安装:5 x 外径
  • 固定安装:3 × 电缆外径

温度范围

  • 移动安装:-40°C 至 +90°C
  • 固定安装: -50°C 到 +90°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 可按客户要求定制更多类型
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。