UNITRONIC® SENSOR 主电缆

为带有可插式主电缆接头的传感器/执行器盒合理布线。无卤外护套,适用于拖链。支持定制型结构。

支持客户定制结构

补充 LAPP 自动化组件 阻燃性 无卤 动力拖链 耐UV

CE RU Fire

物料编号 物料描述 规格 mm² 外径 [mm] 芯线 / 护套材料 铜重量 [kg/km]
UNITRONIC® SENSOR COMBI
7038880
Li9Y11Y 3 x 0.75 + 4 x 0.34 6.6 PP/PUR 34.5
7038881
Li9Y11Y 3 x 1.0 + 8 x 0.5 8.4 PP/PUR 67.2
7038882
Li9Y11Y 3 x 1.0 + 16 x 0.5 9.8 PP/PUR 105.6

优势

  • 成本经济,合理布线,用于传感器 / 执行器盒,带可拆分主电缆连接
  • 普遍适用于 S/A 的安装

应用范围

  • 自动化技术
  • 机械工程
  • 现场设备安装工程
  • 工具间
  • 汽车行业

产品特性

  • 用于电源的芯线:
    3 x 0.75 mm² 和 3 x 1.0 mm²
  • 用于信号传输的芯线:
    4 x 0.34 mm²,8 x 0.5 mm²,16 x 0.5 mm²
  • 适合拖链应用
  • 无卤,符合 VDE 0472-815 标准
  • 阻燃符合 UL 1581 FT-2

技术认证

  • UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

产品结构

  • 细绞裸铜绞合线
  • 单芯线直径:
    0.34 mm2 = (43 x 0.10 mm)
    0.5mm2 = (19 x 0.18 mm)
    0.75 mm2 = (21 x 0.205 mm)
    1.0 mm² = (55 x 0.15 mm)
  • 芯线绝缘:PP
  • 外护套:PUR,黑色

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 类型描述:柔性电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001578
  • ETIM 6.0 类别描述:柔性电缆

导体绞合

  • 细丝绞合导体

最小弯曲半径

  • 移动安装:10 x 外径

温度范围

  • 固定安装:-40°C 至 +80°C
  • 移动安装:-5°C 至 +80°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 包装规格:100 m 卷装
  • 电缆有标识
  • 可按客户要求定制更多多用途电缆
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。
  • 有关更多技术信息,请参见数据表