UNITRONIC® SENSOR

传感器/执行器布线的柔性电缆

适合传感器/执行器布线的电缆,用于连接 M8、M12 连接器。

  • 简化安装准备工作
  • UL 认证 (LifYY A)

补充 LAPP 自动化组件 有空间需求 耐UV

CE cRUus

物料编号 物料描述 规格 mm² 外径 [mm] 芯线 / 护套材料 颜色 UL 铜重量 [kg/km]
UNITRONIC® SENSOR PVC
7038898
LifYY 3x0.25 3.8 PVC/PVC 黑色 - 7.5
7038899
LifYY 4x0.25 4.2 PVC/PVC 黑色 - 10.2
7038900
LifYY 3 x 0.34 4.1 PVC/PVC 黑色 - 9.8
7038901
LifYY 4 x 0.34 4.4 PVC/PVC 黑色 - 13
7038902
LifYY 5 x 0.34 4.8 PVC/PVC 黑色 - 16
UNITRONIC® SENSOR PVC UL
7038903
LifYY A 3x0.25 4.3 PVC/PVC 黑色 7.5
7038904
LifYY A 4x0.25 4.6 PVC/PVC 黑色 10.2
7038905
LifYY A 3 x 0.34 4.4 PVC/PVC 黑色 9.8
7038906
LifYY A 4 x 0.34 4.8 PVC/PVC 黑色 13
7038907
LifYY A 5 x 0.34 5.2 PVC/PVC 黑色 16
UNITRONIC® SENSOR PVC/PUR
7038861
LifY11Y 4 x 0.34 4.8 PVC/PUR 黑色 - 13.1
7038862
LifY11Y 5 x 0.25 4.9 PVC/PUR 黑色 - 12
0040434
DESINA 4 x 0.34 5.2 PVC/PUR 黄色 - 13.5

优势

  • 布线极其方便(线路、软管、控制柜)
  • 可轻松剥离和剥绝缘
  • 尺寸小,节省空间

应用范围

  • 自动化技术
  • 传感器/执行器布线

产品特性

  • 芯线颜色符合DIN EN 50044 色标
  • 黑色:耐UV
  • For higher mechanical stress (LifY11Y/Desina)

技术认证

  • UL 认证 (LifYY A)

产品结构

  • 超细多股精绞束丝
  • 芯线绝缘:PVC
  • 色标代码:
    3 针:棕、蓝、黑
    4 针:棕、白、蓝、黑
    5 针:棕、白、蓝、黑、灰
  • DESINA 4x0,34: bn, wh, bu, bk
  • 外护套:PVC 或 PUR
  • 护套颜色:黑色 (RAL 9005)
  • DESINA yellow (RAL 1021)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 类型描述:柔性电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001578
  • ETIM 6.0 类别描述:柔性电缆

峰值工作电压

  • (非动力应用)300 V

导体绞合

  • 符合 VDE 0295 6 类/IEC 60228 6 类标准的超细导线

最小弯曲半径

  • 移动安装:15 x 外径
  • 固定安装:8 x 外径

温度范围

  • PVC/PVC:
    固定安装:-40°C 至 +80°C
    移动:-5°C 至 +80℃
  • PVC/PUR:
    固定安装:-30°C 至 +80°C
    移动:-10°C 至 +80℃

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。