UNITRONIC® SENSOR Valve

单端带阀门连接器

传感器/执行器插接线,一端阀塞,一端自由导体端头,PUR 无卤,3 针,带 LED,A 型、B 型、C 型,IP65/IP67

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 缩短装配时间 有空间需求 动力拖链 防水

物料编号 物料描述 针数 长度(米) LED 额定电压 (V) 包装单位
A 型阀门连接器(18 mm)
22260584
AB-C3- 2,0PUR-A-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260576
AB-C3- 5,0PUR-A-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260577
AB-C3-10,0PUR-A-1L-S 3 10 1 LED 24 1
A型阀门连接器,用于压力开关 (18mm)
22260589
AB-C5-2,0PUR-AD-2L 5 2 2 LEDs 24 1
22260590
AB-C5-5,0PUR-AD-2L 5 5 2 LEDs 24 1
22260591
AB-C5-10,0PUR-AD-2L 5 10 2 LEDs 24 1
B 型阀门连接器(10 mm)
22260585
AB-C3- 2,0PUR-B-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260578
AB-C3- 5,0PUR-B-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260579
AB-C3-10,0PUR-B-1L-S 3 10 1 LED 24 1
BI 型阀门连接器(11 mm)
22260586
AB-C3- 2,0PUR-BI-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260580
AB-C3- 5,0PUR-BI-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260581
AB-C3-10,0PUR-BI-1L-S 3 10 1 LED 24 1
C 型阀门连接器(8 mm)
22260587
AB-C3- 2,0PUR-C-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260582
AB-C3- 5,0PUR-C-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260583
AB-C3-10,0PUR-C-1L-S 3 10 1 LED 24 1
CI 型阀门连接器(9.4 mm)
22260588
AB-C3- 2,0PUR-CI-1L-S 3 2 1 LED 24 1
22260574
AB-C3- 5,0PUR-CI-1L-S 3 5 1 LED 24 1
22260575
AB-C3-10,0PUR-CI-1L-S 3 10 1 LED 24 1

优势

  • 快速与方便的安装能节省成本
  • 尺寸小,节省空间
  • 快速和简便的错误追踪

产品特性

  • 适合拖链应用
  • 具有保护电路(Z 型二极管),PE 桥接(AD 类型除外)
  • LED 状态指示器(黄色)
    带显示器开关状态指示器(2 个 LED 灯,分别为红色/绿色)
  • 包括标签载体
  • PWIS-free

产品结构

  • 3 or 5 x 0.5 mm²
  • 芯线识别码:黑色芯线带白色数字编码 + 绿/黄
  • 外护套:PUR无卤,黑色
  • 外径:
    4.5 mm (3 针)
    5.3 mm (5 针)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-描述: 传感器-执行器跳接线

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001855
  • ETIM 6.0 类别描述:已组装的传感器/执行器电缆

材料

  • 插针: CuSn
    接触表层: Ag

防护等级

  • IP65/IP67

环境温度(运行)

  • 阀塞 -20°C 至 +85°C
  • 固定安装 -40°C ~ +80°C
    移动安装 -20°C ~ +80°C

额定电流 A

  • 4 A

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。