(J)-H(ST)H...BD 火警电缆

无卤素,带红色外护套的电缆,用于固定敷设

(J)-H(ST)H...BD - 采用红护套的火警电缆,无卤素,成束绞合,箔片屏蔽,针对固定敷设,例如灰泥上方或下方

阻燃性 无卤 干扰信号

物料编号 线对数量和导体直径 mm 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
(J)-H(ST)H...BD 火警电缆
30017798
2 x 2 x 0.8 7 25 77
30017801
10 x 2 x 0.8 11.3 106 250

优势

  • 此款产品能够满足人们日益增长的耐火要求,保护生命和财产安全
  • 火灾时不会释放出任何有毒或腐蚀性气体,同时可阻止火势蔓延
  • 铝塑复合薄膜静态屏蔽,带镀锡丝排流线,使高频电磁干扰最小化
  • 对绞(TP)结构可使电路去耦(串音效果)

应用范围

  • 这款带有静电屏蔽的无卤素阻燃电缆固定敷设用于各类通信系统的通讯站和分站建筑的通话、测量和信号传输
  • 在干燥或潮湿的室内,用于泥灰上下的固定安装

产品特性

  • 阻燃性符合 DIN VDE 0472-804/08.83,测试方法 C
  • 无卤,符合 EN 50267-2-1/-2 标准

产品结构

  • 实心裸铜丝导体
  • 特殊无卤混合物芯线绝缘
  • 4芯星形绞合成组,5组绞合成束,线束层绞
  • 聚酯薄膜绕包,铝塑复合薄膜静态屏蔽加铜丝排扰线
  • 特殊无卤混合物外护套
    外护套颜色: 火红色 (RAL 3000)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 类别描述: 信号通讯电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000829
  • ETIM 6.0 类别描述:电话电缆

芯线标识

  • 符合 VDE 0815,参见附录 T10

互电容

  • 最大 120 nF/km

耦合电容

  • K1:约 300 pF /100 m
  • K9-12:约 100 pF /100 m

最小弯曲半径

  • 固定敷设:8 x 外径

测试电压

  • 芯线/芯线: 800 V
  • 芯线/屏蔽: 800 V

回路电阻

  • 0.6 mm:最大 130 Ohm/km
  • 0.8 mm: 最大 73.2 ohm/km

导体标称截面

  • 0.6 mm:0.28 mm²
  • 0.8 mm:0.50 mm²

温度范围

  • 偶尔移动:-5°C 至 +50°C
  • 固定安装:-30°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 铜价基数: EUR 100/100 kg. 参照样本附录T17关于铜价的定义以及铜价计算
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。