(J)-Y(ST)Y...LG 火警电缆

带红色外护套的电缆,用于固定敷设

(J)-Y(ST)Y...LG - 红色护套,层绞合 PVC 火警电缆,用于固定敷设且带箔片屏蔽,敷设在例如灰泥上方或下方

干扰信号

CE

物料编号 线对数量和导体直径 mm 外径 [mm] 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km
(J)-Y(ST)Y...LG 火警电缆
1708001 1 x 2 x 0.8 6 11 40
1708002 2 x 2 x 0.8 7 21 60
1708004 4 x 2 x 0.8 9 41 100
1708006 6 x 2 x 0.8 10.5 62 140
1708010 10 x 2 x 0.8 13.5 102 220

优势

  • 电缆护套上有规则的间隔打印"火警电缆”,特别适合安装在火灾报警系统内。
  • 铝塑复合薄膜静态屏蔽,带镀锡丝排流线,使高频电磁干扰最小化
  • 对绞(TP)结构可使电路去耦(串音效果)

应用范围

  • 信号传输
  • 在干燥或潮湿的室内,用于泥灰上下的固定安装
  • 用于户外时,该款电缆应只能安装在石灰下

产品特性

  • 2对电缆(2x2x0.8)芯线呈星形绞合
  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2

产品结构

  • 实心裸铜丝导体
  • PVC芯线绝缘
  • 芯线绞合成对,
    线对绞合,
    整体铝箔绕包,
    带铜丝排扰线的铝塑复合薄膜静态屏蔽
  • PVC 外护套
    外护套颜色: 火红色 (RAL 3000)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 类别描述: 信号通讯电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000829
  • ETIM 6.0 类别描述:电话电缆

芯线标识

  • 符合 VDE 0815,参见附录 T10

耦合电容

  • (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m

导体标称截面

  • 0.8 mm:0.50 mm²

电缆衰减 / 衰减率

  • 0.8 mm:1.1 dB/km

最小弯曲半径

  • 固定安装:
    10 x 外径

测试电压

  • 芯线/芯线: 800 V
  • 芯线/屏蔽: 800 V

回路电阻

  • 最大 73.2 Ω/km

温度范围

  • 偶尔移动:-5°C 至 +50°C
  • 固定安装:-30°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 铜价基数: EUR 100/100 kg. 参照样本附录T17关于铜价的定义以及铜价计算
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。