J-Y(ST)Y...LG 室内用电缆

安装电缆符合 DIN VDE 0815

J-Y(ST)Y...LG 电信/信息处理的室内安装电缆,实心导体/固定应用,层绞,静态箔,符合 VDE 0815

干扰信号

Fire

物料编号 线对数 外径 [mm] 铜重量 [kg/km] 重量 [kg/km]
J-Y(ST)Y…LG 0.6 mm 铜导体
1591301 2 5.5 13 40
1591302 3 6.3 18 50
1591303 4 6.7 24 60
1591304 5 7.2 30 70
1591305 6 7.5 35 80
1591306 8 8 46 90
1591307 10 9 58 110
1591308 12 9.5 71 130
1591310 16 10.5 93 160
1591311 20 11 116 190
1591312 24 11.5 139 220
1591313 30 13 172 280
1591315 50 17 286 430
1591318 100 23 568 850
J-Y(ST)Y…LG 0.8 mm 铜导体
1591500 1 6 11 40
1591501 2 7 21 60
1591502 3 8.5 31 80
1591503 4 9 41 100
1591505 6 10.5 62 140
1591506 8 11.5 82 170
1591507 10 13 102 220
1591508 12 14 123 250
1591511 20 16.5 204 380

优势

  • 室内电话电缆,传输模拟或数字信号
  • 铝塑复合薄膜静态屏蔽,带镀锡丝排流线,使高频电磁干扰最小化
  • 对绞(TP)结构可使电路去耦(串音效果)

应用范围

  • 用于电气和测量、控制及信号应用的连接电缆
  • 在新闻和通讯技术中,将安装以下连接:电话,传真,电报,邮政服务中的标准调制解调器,防盗报警系统,火灾报警系统(见火灾报警电缆),对讲机,传呼系统,访问控制,时间记录,生产数据采集。
  • 可用于干燥和潮湿的室内和地面上下的固定安装

产品特性

  • 2 对型 = 星形4线电缆设计
  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2

技术认证

  • 符合 DIN VDE 0815 标准类型 J-Y(ST)Y...LG

产品结构

  • 实心裸铜丝导体
  • PVC芯线绝缘
  • 芯线绞合成对,
    线对绞合,
    整体铝箔绕包,
    带铜丝排扰线的铝塑复合薄膜静态屏蔽
  • PVC 外护套
    外护套颜色: 浅灰色 (RAL 7032)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 类别描述: 信号通讯电缆

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000829
  • ETIM 6.0 类别描述:电话电缆

芯线标识

  • 符合 VDE 0815,参见附录 T10

耦合电容

  • (800 Hz): K1: 80% ≤ 300 pF/100m

导体标称截面

  • 0.6 mm:0.28 mm²
  • 0.8 mm:0.50 mm²

电缆衰减 / 衰减率

  • 0.6 mm:1.7 dB/km
  • 0.8 mm:1.1 dB/km

最小弯曲半径

  • 固定安装: 10 x 外径

测试电压

  • 芯线/芯线: 800 V
  • 芯线/屏蔽: 800 V

回路电阻

  • 0.6 mm:最大 130 Ohm/km
  • 0.8 mm: 最大 73.2 ohm/km

温度范围

  • 偶尔移动:-5°C 至 +50°C
  • 固定安装:-30°C 至 +70°C

  • 除非另有特殊要求,所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值,可按客户要求提供。
  • 铜价基数: EUR 100/100 kg. 参照样本附录T17关于铜价的定义以及铜价计算
  • 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
  • 包装形式:≤ 30 kg 时卷装,大于30kg时盘装。
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。