M23 和 LS1 圆形连接器附件

EPIC® 圆形连接器附件,适配且经认证

物料编号 产品描述 插芯 个数 / 包装单位
75007810
M23-LS1 A,B,F,G 防护帽 A1,B1,B2,F6,F7,G4,G5,G6塑料帽 20
75007710
M23/LS1 D 防护帽 D6,A6 塑料帽 20
75018410 M23 D 螺纹帽,带环形塑料绳 D金属螺丝帽 20
55001312
SILVYN ADAPTER M23/M20x1,5 所有集成M23电缆接头 1
55001310
SILVYN Adapter LS1/M25x1,5 适用夹套范围: 8.5 - 11mm, 10.5 - 15.5mm 1

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • ETIM 5.0 Class-Description: 工业连接器保护盖

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC002314
  • ETIM 6.0 类别描述:工业连接器防尘帽

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。