EPIC® 工具及附件

圆形连接器 M23 的插芯

EPIC® 圆形连接器用工具及附件

Made in Germany

物料编号 物料描述 描述 个数 / 包装单位
工具
11148000
压线工具 放置在工具盒中,无定位器 1
11148001
数显式剥线工具 放置在工具盒中,无定位器 1
11148002
压线机 气动,5 - 10 bar,不包括定位器 1
11148300
用于压接工具 LS1 的定位器,M23 - 1
75017400
LS1 拆卸工具,用于 1 mm 插针 适用于罩壳 A,G 1
75017500
LS1 拆卸工具,用于 2 mm 插针 适用于罩壳 A,G 1
44420078
M23 插芯退出工具 适用于罩壳 A,B,G,O 1

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆终端压接工具,电缆和套管,屏蔽连接

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000168
  • ETIM 6.0 类别描述:压接工具,适合电缆接头/连接器、管状导体终端、屏蔽接头

温度范围

  • -25°C 至 +125°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。