EPIC® POWERLOCK 压接插针

圆形连接器的插针,工具和附件

EPIC® POWERLOCK 660A 压接插针,35mm² ~ 240mm²

  • 压接插针,最大电流 660 A
  • 不要插入螺丝型(400A)
物料编号 物料描述 类型 压接模 包装单位
M12 螺纹式钉柱插针,包含插针定位销
信宿 - 用于 A1 C 构型
44420260
POWERLOCK SP M12 插针排扰,M12 螺纹,用于电缆终端 - 1
信源 - 用于 A6 C 构型
44420261
POWERLOCK QP M12 薄膜接触源,M12 螺纹,用于电缆终端 - 1
信宿 - 用于 F6 C 和 A1 C 构型
44420293
POWERLOCK SCM 35 35 mm² 35 1
44420294
POWERLOCK SCM 50 50 mm² 50 1
44420295
POWERLOCK SCM 70 70 mm² 70 1
44420231
POWERLOCK SCM 95 95 mm² 95 1
44420233
POWERLOCK SCM 120 120 mm² 120 1
44420256
POWERLOCK SCM 150 150 mm² 150 1
44420234
POWERLOCK SCM 185 185 mm² 185 1
44420235
POWERLOCK SCM 240 240mm²/300mm² 240 1
压接插针用于小直径电缆,包含插针定位销
信宿 - 用于 F6 C 和 A1 C 构型
44420339
POWERLOCK SCM 240 NEW 240 mm² 240 1
压接型插针,包括插针定位销
信源 - 用于 D6 C 和 A6 C 构型
44420290
POWERLOCK QCM 35 35 mm² 35 1
44420291
POWERLOCK QCM 50 50 mm² 50 1
44420292
POWERLOCK QCM 70 70 mm² 70 1
44420236
POWERLOCK QCM 95 95 mm² 95 1
44420238
POWERLOCK QCM 120 120 mm² 120 1
44420257
POWERLOCK QCM 150 150 mm² 150 1
44420239
POWERLOCK QCM 185 185 mm² 185 1
44420240
POWERLOCK QCM 240 240mm²/300mm² 240 1
压接插针用于小直径电缆,包含插针定位销
信源 - 用于 D6 C 和 A6 C 构型
44420324
POWERLOCK QCM 240 NEW 240 mm² 240 1

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 类别描述:工业连接器插针

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000796
  • ETIM 6.0 类别描述:工业连接器插针

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。