EPIC® POWERLOCK 螺丝型插针

圆形连接器的插针,工具和附件

EPIC® POWERLOCK 400A 螺丝型插针,50mm² ~ 120mm²

  • 螺丝最大 400 A
  • 不要插入压接型(660A)
物料编号 物料描述 类型 结构 包装单位
M12 螺纹式钉柱插针,包含插针定位销
信宿 - 用于 A1 S 构型
44420241
POWERLOCK SP M12 插针排扰,M12 螺纹,用于电缆终端 用于 A1 型 1
信源 - 用于 A6 S 构型
44420242
POWERLOCK QP M12 薄膜接触源,M12 螺纹,用于电缆终端 用于 A6 型 1
螺丝型插针,含定位销
信宿 - 用于 F6 S 构型
44420232
POWERLOCK SS 120 120 mm² 用于 F6 型 1
信源 - 用于 D6 S 构型
44420237
POWERLOCK QS 120 120 mm² 用于 D6 型 1

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 类别描述:工业连接器插针

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000796
  • ETIM 6.0 类别描述:工业连接器插针

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。