EPIC® POWERLOCK 工具

圆形连接器的插针,工具和附件

物料编号 产品描述 类型 包装单位
44420243
拆分工具 用于配对连接 1
44420337
压线工具 - 1
44420338
压接工具的压接模具 35 mm² 1
44420330
压接工具的压接模具 50 mm² 1
44420331
压接工具的压接模具 70 mm² 1
44420332
压接工具的压接模具 95 mm² 1
44420333
压接工具的压接模具 120 mm² 1
44420334
压接工具的压接模具 150 mm² 1
44420335
压接工具的压接模具 185 mm² 1
44420336
压接工具的压接模具 240 mm² 1
44420340
压接工具的压接模具 240mm² 新 1

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆终端压接工具,电缆和套管,屏蔽连接

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000168
  • ETIM 6.0 类别描述:压接工具,适合电缆接头/连接器、管状导体终端、屏蔽接头

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。