POWERLOCK BOX C*

用于伺服发动机和电源的圆形连接器

用于 19 英寸插槽的 POWERLOCK BOX 660A 类型,由于按顺序连接且能锁定盒子从而确保安全

可以锁定,防止未经授权的连接

防水 可靠性 坚固 最佳应力缓释 大夹紧范围

VDE audited

物料编号 产品描述 紧固型 插针结构
POWERLOCK BOX,面板安装底座,带插针(M12螺纹柱)
嵌入式插座 A1,信宿
44420288
POWERLOCK BOX A1 C Ø6.5 mm (4x) 4 + PE
A1 型,信宿,带顶盖
44420289
POWERLOCK BOX A1 CD Ø6.5 mm (4x) 4 + PE
A6 型,信源
44420284
POWERLOCK BOX A6 C Ø6.5 mm (4x) 4 + PE
A6 型,信源,带顶盖
44420285
POWERLOCK BOX A6 CD Ø6.5 mm (4x) 4 + PE

  • * 贸易产品,非缆普产品
  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Class-描述: 圆形连接器 (工业连接器)

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Circular connector (industrial connector)

额定电压 V

  • 1000 V

额定电流 A

  • 压接插针,最大电流 660 A

污染级别

  • 3

插针

  • 压接端子:铜,表面镀银

插针数量

  • 4 + PE

接线方式

  • 压接端子:35 - 240 mm²

防护等级

  • IP 65(带闩锁)

循环机械操作

  • 500

温度范围

  • -25°C ... +85°C

优势

  • 确保一套连接器连接及断开的正确连接顺序(PE,N,L1,L2,L3)
  • 每种颜色都有不同编码,防止错误接插
  • IP 20 带手指保护
  • 集成微开关,可连接至电路保护器或警报电路

应用范围

  • 可选择能量安装
  • 用于移动及静止的动力配线
  • 用于连接发动机,变压器及发电机
  • 声光技术

产品特性

  • 包括带M12螺纹柱的插针
  • 微开关可选电缆连接器
  • 19˝ 外壳,高度单元 2HE/2U

罩壳

  • 密封安全盖可选购