EPIC® POWERLOCK 附件

圆形连接器的插针,工具和附件

物料编号 物料 结构 类型
防尘帽
44420252
POWERLOCK 保护帽 A1 用于 A1 型 IP54
44420253
POWERLOCK 保护帽 A6 用于 A6 型 IP54
44420251
POWERLOCK 保护帽 D6 用于 D6 型 IP54
44420250
POWERLOCK 防尘帽 F6 用于 F6 型 IP54
备件:插针定位销
44420259
POWERLOCK 固定插销 A1,A6 用于 A1 和 A6 型 -
44420255
POWERLOCK 固定插销 D6 用于 D6 型 -
44420254
POWERLOCK 固定插销 F6 用于 F6 型 -

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • ETIM 5.0 Class-Description: 工业连接器保护盖