EPIC® SIGNAL M23 Kits 12pole

CE VDE cRUus 经 VDE 认证

简单的排序; 降低订单错误率; 预装工具,带适配元件

技术参数

分类 ETIM 5

分类 ETIM 6

额定电压 V
100 V (1 mm 插针)

额定电流 A
7 A(1 mm 连接器)

插针数量
12

Characteristics

  • EPIC® M23 12孔母芯,焊接型
  • 导体截面积 ≤ 1.0 mm²
  • E 组件,右旋,顺时针(沿插接朝向)
  • D6 电缆连接器,夹紧范围 7.0 - 13.5 mm
物料编号 个数 / 包装单位
75009710
1
EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 12P BLMS
EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 12P BLMS

Characteristics

  • EPIC® M23 12孔母芯,焊接型
  • 导体截面积 ≤ 1.0 mm²
  • P 组件,左旋,逆时针(沿插接朝向)
  • D6 电缆连接器,夹紧范围 7.0 - 13.5 mm
物料编号 个数 / 包装单位
75009702
1
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 12P SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT A1 N 12P SLM

Characteristics

  • EPIC® M23 12 针公芯,焊接型连接终端
  • 导体截面积 ≤ 1.0 mm²
  • E 组件,右旋,顺时针(沿插接朝向)
  • A1 安装底盒,前壁安装
物料编号 个数 / 包装单位
75009703
1
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 12P SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT A1 N 12P SLM

Characteristics

  • EPIC® M23 12 针公芯,焊接型连接终端
  • 导体截面积 ≤ 1.0 mm²
  • P 组件,左旋,逆时针(沿插接朝向)
  • A1 安装底盒,前壁安装
物料编号 个数 / 包装单位
75009711
1
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 12P SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT A3 N 12P SLM

Characteristics

  • EPIC® M23 12 针公芯,焊接型连接终端
  • 导体截面积 ≤ 1.0 mm²
  • E 组件,右旋,顺时针(沿插接朝向)
  • 可旋转角度A3安装底盒,前壁安装
物料编号 个数 / 包装单位
25009704
1
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 12P SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT A3 N 12P SLM

Characteristics

  • EPIC® M23 12 针公芯,焊接型连接终端
  • 导体截面积 ≤ 1.0 mm²
  • P 组件,左旋,逆时针(沿插接朝向)
  • 可旋转角度A3安装底盒,前壁安装
物料编号 个数 / 包装单位
75009712
1
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 12P SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 12P SLM

Characteristics

  • EPIC® M23 12 针公芯,焊接型连接终端
  • 导体截面积 ≤ 1.0 mm²
  • E 组件,右旋,顺时针(沿插接朝向)
  • F6 电缆耦合,夹紧范围 7.0 - 13.5 mm
物料编号 个数 / 包装单位
75009705
1
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 12P SLM
EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 12P SLM

Characteristics

  • EPIC® M23 12 针公芯,焊接型连接终端
  • 导体截面积 ≤ 1.0 mm²
  • P 组件,左旋,逆时针(沿插接朝向)
  • F6 电缆耦合,夹紧范围 7.0 - 13.5 mm
物料编号 个数 / 包装单位
75009713
1