用于单个插针压接的压接模具

用于 EPIC® 矩形连接器的插芯的模块

物料编号 产品描述 插芯 导体标称截面 mm² 类型 注意 个数 / 包装单位
11147100
压接模具 压接工具
11147000,11147001
0.14 - 4.0 - 用于 H-D 1.6 车削型、H-BE 2.5 车削型、MC 2.5 车削型、MH 4.0 等插针 1
11147170
压接模具 - - 压接工具
11147000,11147001
接触针:H-D 1.6 冲压针(0.14-0.5 mm²) 1
11147180
压接模具 - - 压接工具
11147000,11147001
插针:H-D 1.6 冲压针(0.5-1.5 mm²), MC2.5冲压针(0.5-1.5 mm²) 1
11147190
压接模具 - - 压接工具
11147000,11147001
插针:H-D 1.6 冲压针(1.5 - 2.5 mm²),
MC 2.5 冲压针(1.5 - 2.5 mm²)
1
11147110
压接模具 - - 压接工具
11147000,11147001
连接体:MC 3.6 车削针(1.5 - 2.5 mm²) 1
11147130
压接模具 - - 压接工具
11147000,11147001
同轴电缆插针 11214200,11219200 1
11147120
压接模具 - - 压接工具
11147000,11147001
连接体:MC 3.6 车削针(4.0 - 10 mm²) 1

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆终端压接工具,电缆和套管,屏蔽连接

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000168
  • ETIM 6.0 类别描述:压接工具,适合电缆接头/连接器、管状导体终端、屏蔽接头

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。