EPIC® MC 同轴插针

用于 EPIC® 矩形连接器的插芯的模块

同轴电缆的内部导体和外部束套通过焊接与插针相连。

  • 可选择50 和 75 欧姆的插针
  • 高品质镀金插针

CSA RU

物料编号 产品描述 插针类型 表面镀层 适用电缆型号 个数 / 包装单位
焊接型终端
44429018
EPIC® MC SLEM 50Ohm RG58CU Au RG 58 CU 10
44429017
EPIC® MC BLEM 50Ohm RG58CU Au RG 58 CU 10
44429020
EPIC® MC SLEM 75Ohm RG180BU Au RG 180 BU 10
44429019
EPIC® MC BLEM 75Ohm RG180BU Au RG 180 BU 10
44429022
EPIC® MC SLEM 75Ohm RG187AU Au RG 187 AU 10
44429021
EPIC® MC BLEM 75Ohm RG187AU Au RG 187 AU 10
焊接 / 压接型终端
11214200
MC SLEM COAX MALE Au RG 58 1
11219200
MC BLEM COAX FEMALE Au RG 58 1

产品特性

  • 焊接型连接终端:同轴电缆的内导体和外套管通过焊接连接

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 类别描述:工业连接器插针

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000796
  • ETIM 6.0 类别描述:工业连接器插针

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。