用于单个插针压接的气动压线机

用于 EPIC® 矩形连接器的插芯的模块

物料编号 产品描述 插芯 类型 个数 / 包装单位
11147001
压线机 无压接模具,无定位器 气动,5 - 10 bar 1

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆终端压接工具,电缆和套管,屏蔽连接

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000168
  • ETIM 6.0 类别描述:压接工具,适合电缆接头/连接器、管状导体终端、屏蔽接头

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。