拆卸工具

用于 EPIC® 矩形连接器的插芯的模块

物料编号 产品描述 插芯 注意 个数 / 包装单位
11171000
拆卸工具 - 接触针:MC 2.5 车削针 1
11161000
拆卸工具 LS1 拆卸工具,用于 1 mm 插针 接触针:
H-D 1.6 车削针,H-D 1.6 冲压针
1
11182500
拆卸工具 LS1 拆卸工具,用于 2 mm 插针 接触针:
H-BE 2.5 车削针
1
11171100
拆卸工具 - 连接体:MC 3.6 车削针 1
11160000
拆卸工具 - 连接体:MC 2.5 冲压针 1
11132500
拆卸工具 - 卷绕在盘上的插针:D-Sub 1.0 冲压型 1

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆终端压接工具,电缆和套管,屏蔽连接

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000168
  • ETIM 6.0 类别描述:压接工具,适合电缆接头/连接器、管状导体终端、屏蔽接头

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。