EPIC® H-Q 电缆夹套

H-Q 矩形连接器系列的 EPIC® H-Q 电缆夹套

物料编号 产品描述 类型 个数 / 包装单位
用于V16P罩壳(塑料罩壳)的H-Q电缆夹套
44420537 EPIC® H-Q 电缆夹套 9-13mm 1
44420536 EPIC® H-Q 电缆夹套 11.5 - 15.5mm 1
用于V21M罩壳(金属罩壳)的H-Q电缆夹套
44420541 EPIC® H-Q 电缆夹套 9-13mm 1
44420542 EPIC® H-Q 电缆夹套 11.5 - 15.5mm 1
用于V21M罩壳(金属罩壳)的H-Q EMC电缆夹套
44420544 EPIC® H-Q 电缆夹套 EMC 11.5 - 15.5mm 1
44420545 EPIC® H-Q 电缆夹套 EMC 14 - 18mm 1

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。