EPIC® H-Q 直角型塑料面板基座

H-Q 矩形连接器系列的 EPIC® H-Q 直角型面板基座塑料罩壳

耐腐蚀 轻量 最佳应力缓释

物料编号 产品描述 个数 / 包装单位
H-Q 罩壳 – 弯曲型面板安装基座罩壳
44420529 H-Q WAG P 1

优势

  • 有塑料罩壳和金属罩壳,用于极小空间内的供电
  • 集成电缆夹套的颈口,使用特殊H-Q电缆夹套
  • 可选择金属罩壳EMC电缆夹套

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 类别描述:工业连接器的底座

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000437
  • ETIM 6.0 类别描述:工业连接器罩壳

材料

  • 罩壳: 热塑,灰色
    锁扣: 金属

防护等级

  • IP 66

温度范围

  • -40°C 至 +125°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。