EPIC® 闷塞

编码销钉可替换矩形连接器内的一个或多个固定螺栓。

物料编号 产品描述 个数 / 包装单位
EPIC® H-A 3/4 编码插针
10451400
EPIC® H-A 3/4 码针 50
键削
10019000
EPIC® 键销 50
定位销,定位插座
11281000
EPIC® 定向插座 50
11280000
EPIC® 导针 50
EPIC® H-Q 12 编码插针
44424052 EPIC® H-Q 12 键销 20

应用范围

  • 可使EPIC® 矩形连接器有效利用的附件

产品特性

  • 用于矩形连接器的插销件,使用该插销可替代一个或多个紧固螺丝。
  • 矩形连接器插芯中同时采用定向插座和导针替代固定螺钉。由此提供多种编码选项。此外,连接器得以完美定向,防止斜插
  • H-A 3 / H-A 4 盲塞和插芯一起装入插座内,相应位置的接触插针被卸下,这也意味着少了一个电气触点

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002311
  • ETIM 5.0 类型描述:工业连接器编码

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC002311
  • ETIM 6.0 类别描述:工业连接器编码

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。