EPIC® 固定螺丝

固定螺钉可用于可靠连接插芯与 H-A 3 罩壳。

物料编号 产品描述 个数 / 包装单位
固定螺钉
44423017
带 O 型圈螺丝,适用于 EPIC H-A 3/4,H-D7/8,H-Q 5 10
44423041 带 O 型圈的不锈钢螺丝,用于 EPIC ULTRA H-A 3/4、H-D7/8、H-Q 5 10
44423018
EPIC® STA 螺丝 10

应用范围

  • 可使EPIC® 矩形连接器有效利用的附件

产品特性

  • 将插芯安装于 H-A 3 罩壳内的固定螺丝

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 类别描述:工业连接器的底座

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000437
  • ETIM 6.0 类别描述:工业连接器罩壳

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。