用于H-A和H-B罩壳的EPIC®平垫圈

密封件是 H-A 与 H-B 型内置插芯的关键备件。

物料编号 产品描述 个数 / 包装单位
面板安装基座罩壳 H-A 的平垫片
10607100
面板安装基座罩壳 H-A 3 的平垫片 10
10607200
面板安装基座罩壳 H-A 10 的平垫片 10
10607300
面板安装基座罩壳 H-A 16 的平垫片 10
10607600
面板安装基座罩壳 H-A 32 的平垫片 10
面板安装基座罩壳 H-B 的平垫片
10051000
面板安装基座罩壳 H-B 6 的平垫片 10
10051200
面板安装基座罩壳 H-B 10 的平垫片 10
10051400
面板安装基座罩壳 H-B 16 的平垫片 10
10051600
面板安装基座罩壳 H-B 24 的平垫片 10
10052000
面板安装基座罩壳 H-B 32 / H-A 48 的平垫片 10
10052200
面板安装基座罩壳 H-B 48 的平垫片 10

应用范围

  • 可使EPIC® 矩形连接器有效利用的附件

产品特性

  • 作为面板安装型罩壳配件的平垫片

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 类别描述:工业连接器的底座

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000437
  • ETIM 6.0 类别描述:工业连接器罩壳

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。