EPIC® 金属锁扣,用于 H-A、H-B

金属锁扣是 H-A 和 H-B 型连接器罩壳的备件。

物料编号 产品描述 类型 材料 个数 / 包装单位
H-A 和 H-B 罩壳锁扣
10458000
H-A 10 LB H-A 10 单层罩壳 10
10468000
EPIC H-A 16 LB/H-B 32 QB H-A 16 单层罩壳,H-B 32 双层罩壳 10
10480100 H-A 32 QB 用于 H-A 32 罩壳的双扣 10
10049000
H-B 10-24 QB H-B 10-24 双层罩壳 10
10017000
H-B 6 LB H-B 6 单层罩壳 10
10017100
H-B 6 LB-K H-B 6 单层罩壳 不锈钢 10
10049100
H-B 10-24 QB-K H-B 10-24 双层罩壳 不锈钢 10

产品特性

  • 锁扣是 H-A 和 H-B 罩壳的备件

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 类别描述:工业连接器的底座

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000437
  • ETIM 6.0 类别描述:工业连接器罩壳

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。