EPIC® H-B 保护盖

由热塑性塑料制成的保护盖适合搭配 H-B 6、H-B 10、H-B 16、H-BA 24 和 H-B 32 罩壳使用。

抗机械应力 可靠性 防水

物料编号 产品描述 类型 螺栓 安全引线 夹具 材料 个数 / 包装单位
带螺丝,与 H-B 6-24 面板安装型,表面安装型,电缆耦合罩壳
10015000
H-B 6 KDB 用于 H-B 6 罩壳 2 带圈形塑料绳 - 塑料 10
10047000
H-B 10 KDB 用于 H-B 10 罩壳 4 带圈形塑料绳 - 塑料 10
10087000
H-B 16 KDB 用于 H-B 16 罩壳 4 带圈形塑料绳 - 塑料 5
10118000
H-B 24 KDB 用于 H-B 24 罩壳 4 带圈形塑料绳 - 塑料 5
H-B 6-24 带螺丝罩壳,带扣
10016500
H-B 6 KDT 用于 H-B 6 罩壳 - 带套索 双扣 塑料 10
10048500
H-B 10 KDT 用于 H-B 10 罩壳 - 带套索 单扣 塑料 10
10088500
H-B 16 KDT 用于 H-B 16 罩壳 - 带套索 单扣 塑料 5
10119500
H-B 24 KDT 用于 H-B 24 罩壳 - 带套索 单扣 塑料 5
带螺丝,H-B 6-24 带扣罩壳
10015100
H-B 6 KDBP 用于 H-B 6 罩壳 2 带套索 - 塑料 10
10047100
H-B 10 KDBP 用于 H-B 10 罩壳 4 带套索 - 塑料 10
10087100
H-B 16 KDBP 用于 H-B 16 罩壳 4 带套索 - 塑料 10
10118100
H-B 24 KDBP 用于 H-B 24 罩壳 4 带套索 - 塑料 5
带螺丝,适用于 H-B 10-32 面板安装底座,表面安装底座,电缆耦合罩壳
10048700
H-B 10 KDBF 用于 H-B 10 罩壳 2 带套索 - 塑料 10
10088700
H-B 16 KDBF 用于 H-B 16 罩壳 2 带套索 - 塑料 10
10118700
H-B 24 KDBF 用于 H-B 24 罩壳 2 带套索 - 塑料 10
10118020
H-B 32 / H-A 48 KDBF 用于 H-B 32 / H-A 48 罩壳 4 带套索 - 塑料 10
H-B 10-24 带螺丝罩壳,带扣
10048600
H-B 10 KDTF 用于 H-B 10 罩壳 - 带套索 双扣 塑料 10
10088600
H-B 16 KDTF 用于 H-B 16 罩壳 - 带套索 双扣 塑料 10
10118600
H-B 24 KDTF 用于 H-B 24 罩壳 - 带套索 双扣 塑料 10

产品特性

  • 带电缆接头的安全引线,可通过螺丝固定在面装罩壳或墙壁上
  • 尾线带有调节线圈,可绕到电缆上
  • 适用于 H-B 6,H-B 10,H-B 16,H-B 24,H-B 32 罩壳的热塑性保护盖

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • ETIM 5.0 Class-Description: 工业连接器保护盖

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC002314
  • ETIM 6.0 类别描述:工业连接器防尘帽

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。