EPIC® MC BUS

混合式安装,确保电缆的高柔性。如使用在机器和系统工程领域,可用于打印机械和滑块技术

屏蔽型数据传输模块,Cat5e 高达 Gigabit/s,压接端子确保持续防振动接触,电缆夹 3 - 9 mm

用于数据与信号传输的屏蔽型模块。适合以太网电缆 CAT.5e

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 风能 干扰信号

PROFINET

物料编号 产品描述 插针类型 操作插针数量 Slots 个数 / 包装单位
EPIC® MC BUS
10390410
EPIC® MCS BUS 2x(4) CM 2x (4 + 屏蔽) 2 10
10390411
EPIC® MCB BUS 2x(4) CM 2x (4 + 屏蔽) 2 10
EPIC® MC BUS PIN
10390412
EPIC® MCS BUS PIN 1x(4) CM 4 + 屏蔽 - 10
10390413
EPIC® MCB BUS PIN 1x(4) CM 4 + 屏蔽 - 10

优势

  • 用于数据与信号传输的屏蔽型模块。适合以太网电缆 CAT.5e
  • Crimp connection for permanent vibration proof contacting
  • CAT5e 高达 1 Gigabit/s
  • 电缆夹 3 - 9mm
  • 一个插头中组合多种不同功能,可保证高度的灵活性

应用范围

  • 机械工程
  • 机器人工业
  • 现场设备安装工程
  • 可再生能源

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-描述: 模块连接器 (工业连接器)

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC002641
  • ETIM 6.0 类别描述:模块化连接器(工业连接器)

额定电压 V

  • 50

额定脉冲电压

  • 0,8 kV

额定电流 A

  • 10

污染级别

  • 3

插针数量

  • 8

接线方式

  • 压接端子:0.14 - 2.5 mm²

材料

  • PA

循环机械操作

  • 500

温度范围

  • -40°C
  • +125°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。