EPIC® MC 空模块

混合式安装,确保电缆的高柔性。如使用在机器和系统工程领域,可用于打印机械和滑块技术

空模块特别适合保留一个位置供以后使用。其适用于印刷机或控制系统。

空模块,用于今后的改良

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 风能

物料编号 产品描述 插针类型 Slots 个数 / 包装单位
空模块
10399400
MCS 0 Blind 1 10
10399500
MCB 0 Blind 1 10

优势

  • 一个插头中组合多种不同功能,可保证高度的灵活性
  • 不同应用环境中各连接器的组装

应用范围

  • 现场设备安装工程
  • 打印机
  • 控制工程

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-描述: 模块连接器 (工业连接器)

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC002641
  • ETIM 6.0 类别描述:模块化连接器(工业连接器)

温度范围

  • -40°C 到 +100°C, 短时温度可达 +125°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。