EPIC® MC 模块: PROFIBUS DP

混合式安装,确保电缆的高柔性。如使用在机器和系统工程领域,可用于打印机械和滑块技术

PROFIBUS DP 模块适用于不间断的总线运行,具有便于安装的螺丝连接。

  • Profibus 现场总线 DP 模块,用于不间断现场总线操作
  • 带有迅速卸下模块的杠杆

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 风能

物料编号 产品描述 插针类型 操作插针数量 Slots 个数 / 包装单位
模块:Profibus DP
10390400
MCS 2 SS 2 + 屏蔽 1 5
10390500
MCS 2 BS 2 + 屏蔽 1 5

优势

  • 拔出连接器时也可实现不间断现场总线操作
  • 传输率高达 12 MBit/s
  • 螺丝连接,易于组装
  • 应力缓释屏蔽连接

应用范围

  • 现场设备安装工程
  • 声光技术
  • 控制工程

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-描述: 模块连接器 (工业连接器)

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC002641
  • ETIM 6.0 类别描述:模块化连接器(工业连接器)

额定电压 V

  • 30 V

额定电流 A

  • 1 A

污染级别

  • 3

插针

  • 铜合金,镀金

插针数量

  • 2 / 4 + 屏蔽

接线方式

  • 螺丝接线:用于 Profibus 电缆

循环机械操作

  • 100

温度范围

  • -20 °C ... +85 °C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。