EPIC® MH 1.0mm 冲压插针

混合式安装,确保电缆的高柔性。如使用在机器和系统工程领域,可用于打印机械和滑块技术

EPIC® MH 1.0mm 冲压插针

直径为1mm的加工镀金插针,用于EPIC®MH Gigabit模块

物料编号 产品描述 插针类型 导体标称截面 AWG 个数 / 包装单位
44423320 EPIC® MH SCEG AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0 28.0 - 24.0 100
44423322 EPIC® MH BCEG AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0 28.0 - 24.0 100
44423321 EPIC® MH SCEG AU 0.25 - 0.52 sqmm D=1.0 24.0 - 20.0 100
44423323 EPIC® MH SCEG AU 0.25 - 0.52 sqmm D=1.0 24.0 - 20.0 100

优势

  • 直径为1mm的加工镀金插针,用于EPIC®MH Gigabit模块
  • 镀金插针,用于低传输阻力

应用范围

  • 机械及设备安装工程
  • 机器人工业
  • 可再生能源
  • 用于轨道交通 / 机车工程

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 类别描述:工业连接器插针

接线方式

  • 压接端子

剥线长度(mm)

  • 3 ± 0.5

材料

  • 黄铜镀金CuZn/Au

循环机械操作

  • 500

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。