EPIC® MH Clip

通过在一个连接器中使用任意组合的插入件实现高柔性

  • 模块化连接器系统,适配市场标准
  • 竞争型模块的适配器夹

机械及设备安装工程 轨道 太阳能 风能 缩短装配时间

物料编号 产品描述 个数 / 包装单位
44423264
EPIC® MH Clip 20

优势

  • EPIC® MH 夹用于将竞争型模块安装至 EPIC® MH 框架中
  • EPIC® MH 系统适配市场标准
  • 一个插头中组合多种不同功能,可保证高度的灵活性
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

应用范围

  • 机械工程
  • 机器人工业
  • 现场设备安装工程
  • 可再生能源
  • 用于轨道交通 / 机车工程

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-描述: 模块连接器 (工业连接器)

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC002641
  • ETIM 6.0 类别描述:模块化连接器(工业连接器)

温度范围

  • -40°C
  • +125°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。