EPIC® MH BUS

通过在一个连接器中使用任意组合的插入件实现高柔性

EPIC® SOLAR 4Plus M

  • 模块化连接器系统,适配市场标准
  • 用于数据与信号传输的屏蔽型模块。适合以太网电缆 CAT.5e

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 轨道 风能

cRUus PROFINET

物料编号 产品描述 插针类型 操作插针数量 Slots 个数 / 包装单位
EPIC® MH BUS
44423228
EPIC® MHS Bus 2 2 10
44423230
EPIC® MHB Bus 2 2 10

优势

  • 用于数据与信号传输的屏蔽型模块。适合以太网电缆 CAT.5e
  • EPIC® MH 系统适配市场标准
  • Crimp connection for permanent vibration proof contacting
  • 一个插头中组合多种不同功能,可保证高度的灵活性
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

应用范围

  • 机械工程
  • 机器人工业
  • 现场设备安装工程
  • 可再生能源
  • 用于轨道交通 / 机车工程

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-描述: 模块连接器 (工业连接器)

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC002641
  • ETIM 6.0 类别描述:模块化连接器(工业连接器)

额定电压 V

  • 50

额定脉冲电压

  • 0,8 kV

额定电流 A

  • 10

污染级别

  • 3

可燃性

  • UL94 V-0

接线方式

  • 压接端子:0.14 - 2.5 mm²

材料

  • PA

循环机械操作

  • 500

证书

  • UL 测试:
    UL 文件号:E75770

温度范围

  • -40°C 至 +125°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。