EPIC® MH D-SUB

混合式安装,确保电缆的高柔性。如使用在机器和系统工程领域,可用于打印机械和滑块技术

EPIC® MH D-SUB

  • 模块化连接器系统,适配市场标准
  • 用于信号和数据传输的D-Sub屏蔽模块

补充 LAPP 自动化组件 机械及设备安装工程 轨道 风能

物料编号 产品描述 插针类型 操作插针数量 Slots 个数 / 包装单位
EPIC® MH D-SUB 9 针
44423295 EPIC® MHS D-SUB 9 CM - 1 10
44423296 EPIC® MHB D-SUB 9 CM - 1 10
EPIC® MH D-SUB 15 针
44423297 EPIC® MHS D-SUB 15 CM - 1 10
44423298 EPIC® MHB D-SUB 15 CM - 1 10

优势

  • D-Sub 模块,用于传输信号和数据,带屏蔽
  • 单独订购插针

应用范围

  • 机械工程
  • 机器人工业
  • 现场设备安装工程
  • 用于可再生能源工厂,例如风能
  • 用于轨道交通 / 机车工程

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-描述: 模块连接器 (工业连接器)

额定电压 V

  • 250 V

额定脉冲电压

  • 0,8 kV

额定电流 A

  • 3

污染级别

  • 3

可燃性

  • UL94 V-0

插针数量

  • 9
  • 15

材料

  • PA

循环机械操作

  • 500

温度范围

  • -40°C 至 +85°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。